RFフィールドからラボツールセット

次世代ワイヤレスデバイス向けフィールド駆動型検証

キーサイトRFフィールド・トゥ・ラボ ツールセットは、制御されたラボ環境で、フィールドから複雑なRF環境をキャプチャし、再生する機能を可能にします。予測不可能なフィールドテストと再現可能なラボ検証の間のギャップを埋めることで、このツールセットはワイヤレスデバイスとネットワークの根本原因分析、回帰テスト、および性能最適化を加速します。干渉、フェージング、ハンドオーバー、カバレッジ劣化などの実世界のRFシナリオをキャプチャし、デバッグ、分析、および繰り返しテストのために直接ラボに持ち込むことができます。5Gおよび4G展開の検証に最適なこのツールキットは、解決までの時間とトラブルシューティングを短縮します。キーサイトRFフィールド・トゥ・ラボ ツールセットの見積もりを今すぐご請求ください。このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。

フィールドキャプチャとRFリプレイ

実世界のRF条件を記録し、ラボで再生することで、発見が困難な問題を高精度で診断および再現します。

ロケーションベースデバッグ

パフォーマンスの問題をGPSの時間と位置データと関連付け、特定の場所でのみ発生する障害のターゲットデバッグを可能にします。

マルチテクノロジーサポート

5G NR、LTE、その他のワイヤレス技術をサポートし、サブ6 GHzおよびミリ波環境の両方でクロス技術トラブルシューティングを可能にします。

ソフトウェア拡張可能

キーサイトRFソフトウェアで拡張可能で、3D空間/動的モデリング、RF MIMO測定と信号生成、プロトコルデコードとトラブルシューティングを可能にします。

よくあるご質問