Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das Keysight RF Field-to-Lab Toolset ermöglicht die Erfassung komplexer HF-Umgebungen im Feld und deren Wiedergabe in einer kontrollierten Laborumgebung. Es schließt die Lücke zwischen unvorhersehbaren Feldtests und reproduzierbarer Laborvalidierung und beschleunigt so die Ursachenanalyse, Regressionstests und Leistungsoptimierung für drahtlose Geräte und Netzwerke. Erfassen Sie reale HF-Szenarien wie Interferenzen, Fading, Handover oder eingeschränkte Netzabdeckung und übertragen Sie diese direkt ins Labor zur Fehlersuche, Analyse und für wiederholte Tests. Ideal zur Validierung von 5G- und 4G-Netzen: Dieses Toolkit verkürzt die Zeit bis zur Fehlerbehebung und -behebung. Fordern Sie noch heute ein Angebot für das Keysight RF Field-to-Lab Toolset an. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die folgenden Ressourcen.
Reale HF-Bedingungen aufzeichnen und im Labor wiedergeben, um schwer auffindbare Probleme mit hoher Genauigkeit zu diagnostizieren und zu reproduzieren.
Korrelation von Leistungsproblemen mit GPS-Zeit- und Positionsdaten, um gezieltes Debuggen von Fehlern zu ermöglichen, die nur an bestimmten Orten auftreten.
Unterstützt 5G NR, LTE und andere drahtlose Technologien und ermöglicht so die technologieübergreifende Fehlersuche sowohl in Sub-6-GHz- als auch in Millimeterwellenumgebungen.
Erweiterbar mit der Keysight RF-Software, die 3D-Raum-/Dynamikmodellierung, RF-MIMO-Messungen und Signalgenerierung sowie Protokolldekodierung und Fehlerbehebung ermöglicht.
S8809A
Lösung zur Validierung der realen Leistungsfähigkeit von Mobilgeräten, Basisstationen und WLAN-Zugangspunkten im Labor anhand von im Feld gemessenen Daten.
Das gesamte mobile Ökosystem, einschließlich Geräten, Chipsätzen und Mobilfunknetzbetreibern, profitiert von Labortests mit realen Geräten. Das S8809A RF Field-to-Lab Toolset bildet reale Bedingungen in einer Laborumgebung ab.
Der S8809A-Toolset ist erweiterbar mit:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Feld-Labor-Emulatoren erfassen reale Funkumgebungen und geben sie im Labor wieder, um reproduzierbare und detaillierte Analysen zu ermöglichen. Sie unterstützen Ingenieure und Netzwerkteams bei der Identifizierung, Eingrenzung und Behebung von Problemen mit der drahtlosen Leistung, die ausschließlich im Feld auftreten, wie z. B. Verbindungsabbrüche, Durchsatzminderungen, Interferenzen oder fehlgeschlagene Handover.
Durch die Nachbildung exakter Feldbedingungen in einer kontrollierten Umgebung können Teams Geräte debuggen, Netzwerkfunktionen optimieren und Softwarekorrekturen schneller validieren – ohne wiederholte Fahrtentests oder Live-Netzwerkversuche. Kanalemulatoren sind ein Werkzeug für Hersteller drahtloser Geräte, Netzbetreiber, Infrastrukturanbieter und IoT-Entwickler, die in 5G-, 4G- und unlizenzierten Frequenzbändern arbeiten.
Herkömmliche Feldtestgeräte eignen sich hervorragend zur Identifizierung von Leistungsproblemen, ermöglichen aber keine kontrollierte Reproduktion. Labortestsysteme sind zwar wiederholbar, bilden aber oft unvorhersehbare reale Bedingungen nicht ab. Feld-Labor-Toolsets schließen diese Lücke, indem sie die Realitätsnähe von Feldtests mit der Wiederholbarkeit von Labortests kombinieren. Sie ermöglichen direkte Vergleiche der Feld- und Laborleistung, schnelle Regressionstests und eine einfachere Zusammenarbeit zwischen Teams.
Feld-Labor-Werkzeugsätze schließen diese Lücke auf einzigartige Weise, indem sie Folgendes ermöglichen:
Dieser Ansatz verkürzt die Zeit bis zur Problemlösung drastisch, ermöglicht eine effizientere Ursachenanalyse und macht es überflüssig, dass Ingenieure Fehler in mehreren Fahrtests aufspüren müssen.
Viele HF-bezogene Probleme, wie plötzliche Störungen, Übergabefehler oder Protokollabbrüche, treten nur unter bestimmten Kombinationen von Netzwerklast, Mobilität und Umgebungsfaktoren auf. Diese lassen sich unter synthetischen Laborbedingungen oft nur schwer reproduzieren.
Mit Feld-Labor-Toolsets können Sie reale Szenarien im Moment ihres Auftretens erfassen und sie dann im Labor wiederholt abspielen, bis das Problem vollständig verstanden und gelöst ist. Dies ermöglicht: