Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Il set di strumenti Keysight RF Field-to-Lab consente di acquisire ambienti RF complessi dal campo con funzionalità di riproduzione in un ambiente di laboratorio controllato. Colmando il divario tra i test sul campo imprevedibili e la convalida ripetibile in laboratorio, il set di strumenti accelera l'analisi delle cause alla radice, i test di regressione e l'ottimizzazione delle prestazioni per wireless e le reti wireless . Acquisite scenari RF reali, come interferenze, fading, handover o copertura degradata, e trasferiteli direttamente in laboratorio per il debug, l'analisi e i test ripetuti. Ideale per la validazione delle implementazioni 5G e 4G, questo toolkit riduce i tempi di risoluzione e di troubleshooting. Richiedete oggi stesso un preventivo per il set di strumenti Keysight RF Field-to-Lab. Volete saperne di più su questa soluzione? Esplorate le risorse riportate di seguito.
Registra le condizioni RF reali e riproducile in laboratorio per diagnosticare e riprodurre con elevata precisione problemi difficili da individuare.
Correlare i problemi di prestazioni con i dati relativi all'ora e alla posizione GPS, consentendo un debug mirato dei guasti che si verificano solo in luoghi specifici.
Supporta 5G NR, LTE e altre wireless , consentendo la risoluzione dei problemi tra diverse tecnologie sia in ambienti sub-6 GHz che mmWave.
Estendibile con il software RF Keysight, consente la modellazione spaziale/dinamica 3D, misurazioni RF MIMO e generazione di segnali, decodifica dei protocolli e risoluzione dei problemi.
S8809A
Soluzione per verificare in laboratorio le prestazioni effettive di dispositivi mobili, stazioni base e punti di accesso WLAN utilizzando i dati rilevati sul campo.
L'intero ecosistema mobile, inclusi dispositivi, chipset e operatori di rete mobile, beneficia dei test di laboratorio con dispositivi reali.Il set di strumenti S8809A RF Field-to-Lab Toolset crea una rappresentazione delle condizioni del mondo reale in un ambiente di laboratorio.
Il set di strumenti S8809A è espandibile con:
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Gli emulatori Field-to-Lab catturano gli ambienti RF reali e li riproducono in laboratorio per un'analisi ripetibile e dettagliata. Aiutano gli ingegneri e i team di rete a identificare, isolare e risolvere i problemi wireless che si verificano solo sul campo, come chiamate interrotte, degrado della velocità di trasmissione, interferenze o handover non riusciti.
Replicando le condizioni reali sul campo in un ambiente controllato, i team possono eseguire il debug dei dispositivi, ottimizzare le funzioni di rete e convalidare le correzioni software più rapidamente, senza ripetuti test di guida o prove di rete dal vivo. Gli emulatori di canale sono uno strumento per i produttori wireless , gli operatori di rete, i fornitori di infrastrutture e gli sviluppatori IoT che lavorano su bande 5G, 4G e senza licenza.
Gli strumenti tradizionali per i test sul campo sono ottimi per identificare i problemi di prestazioni, ma non consentono una replica controllata. Allo stesso modo, i sistemi di test di laboratorio sono ripetibili, ma spesso non riescono a riflettere le condizioni imprevedibili del mondo reale. Gli strumenti che collegano il campo al laboratorio colmano questa lacuna combinando il realismo del campo con la ripetibilità del laboratorio. Consentono confronti diretti tra le prestazioni sul campo e quelle in laboratorio, test di regressione rapidi e una più facile collaborazione tra i team.
Gli strumenti Field-to-Lab colmano in modo unico questa lacuna consentendo:
Questo approccio riduce drasticamente i tempi di risoluzione, consente un'analisi più efficiente delle cause alla radice ed elimina la necessità per gli ingegneri di cercare i bug in più test di guida.
Molti problemi relativi alle frequenze radio, come interferenze improvvise, errori di handover o blocchi di protocollo, si verificano solo in presenza di specifiche combinazioni di carico di rete, mobilità e fattori ambientali. Questi sono spesso difficili da riprodurre in condizioni di laboratorio sintetiche.
Con i set di strumenti dal campo al laboratorio, è possibile acquisire gli scenari reali nel momento stesso in cui si verificano, quindi riprodurli ripetutamente in laboratorio fino a quando il problema non viene compreso appieno e risolto. Ciò consente di: