Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 RF Field-to-Lab 툴셋은 현장의 복잡한 RF 환경을 캡처하여 제어된 실험실 환경에서 재생할 수 있는 기능을 제공합니다. 예측 불가능한 현장 테스트와 반복 가능한 실험실 검증 간의 격차를 해소함으로써 이 툴셋은 무선 장치 및 네트워크의 근본 원인 분석, 회귀 테스트 및 성능 최적화를 가속화합니다. 간섭, 페이딩, 핸드오버 또는 저하된 커버리지와 같은 실제 RF 시나리오를 캡처하여 디버깅, 분석 및 반복 테스트를 위해 실험실로 직접 가져올 수 있습니다. 5G 및 4G 배포를 검증하는 데 이상적인 이 툴킷은 문제 해결 및 트러블슈팅 시간을 단축합니다. 지금 키사이트 RF Field-to-Lab 툴셋 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 아래 자료를 살펴보십시오.
실제 RF 조건을 기록하고 실험실에서 재생하여 찾기 어려운 문제를 높은 정확도로 진단하고 재현하십시오.
성능 문제를 GPS 시간 및 위치 데이터와 상호 연관시켜 특정 위치에서만 발생하는 오류에 대한 표적 디버깅을 가능하게 합니다.
5G NR, LTE 및 기타 무선 기술을 지원하여 6GHz 이하 및 mmWave 환경 모두에서 교차 기술 문제 해결을 가능하게 합니다.
키사이트 RF 소프트웨어로 확장 가능하며, 3D 공간/동적 모델링, RF MIMO 측정 및 신호 생성, 프로토콜 디코딩 및 문제 해결을 지원합니다.
S8809A
현장에서 측정된 데이터를 활용하여 실험실 환경에서 모바일 기기, 기지국 및 WLAN 액세스 포인트의 실제 성능을 검증하는 솔루션.
디바이스, 칩셋, 이동통신 사업자를 포함한 전체 모바일 생태계는 실제 디바이스를 사용한 랩 테스트를 통해 이점을 얻습니다. S8809A RF Field-to-Lab Toolset은 랩 환경에서 실제 조건을 재현합니다.
S8809A 툴셋은 다음을 통해 확장 가능합니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
필드-투-랩 에뮬레이터는 실제 RF 환경을 캡처하여 실험실에서 반복 가능하고 상세한 분석을 위해 재생합니다. 이를 통해 엔지니어와 네트워크 팀은 통화 끊김, 처리량 저하, 간섭 또는 핸드오버 실패와 같이 현장에서만 발생하는 무선 성능 문제를 식별, 격리 및 해결할 수 있습니다.
제어된 환경에서 정확한 현장 조건을 재현함으로써, 팀은 반복적인 주행 테스트나 라이브 네트워크 시험 없이도 장치를 디버깅하고, 네트워크 기능을 최적화하며, 소프트웨어 수정을 더 빠르게 검증할 수 있습니다. 채널 에뮬레이터는 5G, 4G 및 비면허 대역에서 작업하는 무선 장치 제조업체, 네트워크 사업자, 인프라 공급업체 및 IoT 개발자를 위한 도구입니다.
기존 현장 테스트 도구는 성능 문제를 식별하는 데 훌륭하지만, 제어된 재현을 허용하지 않습니다. 마찬가지로, 실험실 테스트 시스템은 반복 가능하지만, 예측 불가능한 실제 조건을 반영하지 못하는 경우가 많습니다. 현장-실험실 툴셋은 현장의 현실성과 실험실의 반복성을 결합하여 이 간극을 메웁니다. 이를 통해 현장 대 실험실 성능의 병렬 비교, 빠른 회귀 테스트 및 팀 간의 더 쉬운 협업이 가능합니다.
현장-실험실 툴셋은 다음을 가능하게 함으로써 이러한 격차를 독특하게 해소합니다.
이 접근 방식은 문제 해결 시간을 획기적으로 단축하고, 더 효율적인 근본 원인 분석을 가능하게 하며, 엔지니어가 여러 드라이브 테스트에서 버그를 추적할 필요를 없애줍니다.
갑작스러운 간섭, 핸드오버 실패 또는 프로토콜 정지와 같은 많은 RF 관련 문제는 네트워크 부하, 이동성 및 환경 요인의 특정 조합에서만 나타납니다. 이러한 문제는 인위적인 실험실 조건에서는 재현하기 어려운 경우가 많습니다.
현장-랩 툴셋을 사용하면 실제 시나리오가 발생하는 순간 이를 캡처하고, 문제가 완전히 이해되고 해결될 때까지 랩에서 반복적으로 재생할 수 있습니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.