Conjunto de ferramentas RF Field-to-lab

Validação orientada pela prática para dispositivos sem fio de última geração

O conjunto de ferramentas Keysight RF Field-to-Lab permite a captura de ambientes RF complexos em campo com recursos de reprodução em um ambiente de laboratório controlado. Ao preencher a lacuna entre testes de campo imprevisíveis e validação repetível em laboratório, o conjunto de ferramentas acelera a análise da causa raiz, os testes de regressão e a otimização do desempenho para dispositivos e redes sem fio. Capture cenários de RF do mundo real, como interferência, desvanecimento, transferências ou cobertura degradada, e traga-os diretamente para o laboratório para depuração, análise e testes repetidos. Ideal para validar implantações 5G e 4G, este kit de ferramentas reduz o tempo de resolução e solução de problemas. Solicite hoje mesmo uma cotação para o conjunto de ferramentas Keysight RF Field-to-Lab. Quer saber mais sobre esta solução? Explore os recursos abaixo.

Captura em campo e reprodução de RF

Registre as condições reais de RF e reproduza-as em laboratório para diagnosticar e reproduzir problemas difíceis de encontrar com alta precisão.

Depuração baseada na localização

Correlacione problemas de desempenho com dados de hora e posição do GPS, permitindo a depuração direcionada de falhas que ocorrem apenas em locais específicos.

Suporte a várias tecnologias

Suporta 5G NR, LTE e outras tecnologias sem fio, permitindo o diagnóstico de problemas entre tecnologias em ambientes sub-6 GHz e mmWave.

Expansível por software

Extensível com o software RF da Keysight, permitindo modelagem espacial/dinâmica 3D, medições RF MIMO e geração de sinais, além de decodificação de protocolos e solução de problemas.

Perguntas frequentes