Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのMIMO OTAエミュレーターツールセットは、5G OTA MIMOアプリケーションに必要な無線チャネル特性のシミュレーションに特化しています。このツールセットを使用すると、MIMO OTA無線チャネルモデルを信頼性と効率性の高い方法でエミュレートし、ラボ環境で5Gデバイスをテストできます。このツールセットはシステムインテグレーターによって検証されており、主要なモバイルオペレーターがデバイスのMIMO OTA性能試験に利用しています。キーサイトのMIMO OTAエミュレーターツールセットの見積もりを今すぐご請求ください。このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
信号帯域幅、周波数範囲、チャネルモデルを含む、すべての3GPP 5G NR要件をサポートします。
高次変調をサポートし、1024 QAM (Rel-17) で検証済みです。これは、RFチャネルエミュレーターハードウェアの高いエラーベクトルマグニチュード性能によって実現されます。
実環境のドップラー、フェージング、および移動(ハンドオーバーやユーザーモビリティを含む)をシミュレートし、アンテナとアルゴリズムの性能検証に不可欠です。
高角度分解能で空間チャネル特性を再現し、動的なシナリオにおけるMIMO、ビームステアリング、空間多重化の動作を現実的にテストできます。
S8810A
キーサイトのS8810A MIMO OTAエミュレーターツールセットは、ラボ環境で5G MIMO OTAデバイスの無線チャネル条件の特性をシミュレートするのに役立ちます。
キーサイトのS8810A MIMO OTAエミュレーターツールセットは、実環境の無線チャネル条件の特性を正確にシミュレートすることで、テストの課題を解決します。 このツールセットで、ラボ環境内で5Gデバイスをテストするために、信頼性とコスト効率に優れたMIMO OTA無線チャネルモデルのエミュレーションが可能です。
検証されたMIMO性能は、ネットワークの最適化とモバイル機器ユーザーのサービス品質を大幅に向上させます。
S8810Aツールセットは以下を提供します:
ツールセットは、MIMO OTA無線チャネルモデルを備えたキーサイトF8800A PROPSIM F64またはF8820A PROPSIM FS16マルチポートRFチャネルエミュレーターのプラットフォームがベースとなっています。
このツールセットは、キーサイトE7515B UXM無線テストプラットフォームで拡張でき、MIMO OTAデバイステスト用に5G NRおよびLTEセルをエミュレートすることが可能です。 キーサイトは、5GデバイスのMIMO OTAテスト用にチャネルエミュレーションとネットワークエミュレーションを統合したソリューションを初めてお客様に提供した企業です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
MIMO OTAエミュレータは、MIMO(Multiple-Input, Multiple-Output)およびビームフォーミング技術を使用するワイヤレスデバイスおよびアクセスポイント向けに、現実的なOTA(Over-the-Air)条件をシミュレートするように設計されています。これにより、従来のフィールドテストやフルサイズの電波暗室に依存することなく、動的で空間的に多様な環境におけるデバイスの動作をラボベースでテストできます。
RFポートに直接接続してアンテナをバイパスする従来のテストツールとは異なり、OTAエミュレータは、デバイスのアンテナシステムと実際のRF伝搬経路を含む真のエンドツーエンドワイヤレステストソリューションを提供します。これにより、スループット、信号品質、ビームトラッキング、アンテナゲイン、ハンドオーバー信頼性などの性能指標を正確に評価できます。
このツールセットは、デバイスモビリティ、空間フェージング、ドップラー効果、角度変動など、高い再現性と構成可能なテスト条件下で、5G NR(FR1およびFR2)、Wi-Fi 6/6E/7、LTE、および将来の6Gシステムの性能を検証するために重要です。
はい、ビームフォーミングとMU-MIMOは、5GやWi-Fi 7のような複雑なワイヤレス技術の中心です。これにより、テストエンジニアは以下のことが可能になります。
空間認識型OTAテストを提供することで、このツールセットは、OTAドライブテストや外部アンテナレンジを必要とせずに、密集した、高ユーザー負荷の、またはモビリティ集約的な条件下でデバイスとインフラストラクチャが性能要件を満たすことを保証します。
はい、MIMO OTAエミュレータはテスト自動化プラットフォームと統合し、APIを介したスクリプト作成をサポートしています。これにより、開発者は自動テストシーケンスを作成し、大規模な回帰キャンペーンを実行し、反復処理全体で時間変動するチャネル条件をシミュレートできます。自動化は、開発期間の短縮、テストカバレッジの向上、製品ライフサイクル全体にわたる一貫した再現性のある性能検証の確保に役立ちます。
エミュレータはテスト自動化プラットフォームと互換性があり、ラボ自動化のためのオープンAPI(RESTfulおよびSCPI)をサポートしているため、以下のことが容易になります。
これにより、ワイヤレステストラボはCI/CDのベストプラクティスを採用し、手作業を削減し、ビルドおよびデバイスバリアント全体でテストカバレッジを向上させることができます。