Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O conjunto de ferramentas Keysight MIMO OTA Emulator é especializado na simulação das características do canal de rádio necessárias para aplicações 5G OTA MIMO. Com o conjunto de ferramentas, você pode emular de forma confiável e eficiente modelos de canal de rádio MIMO OTA para testar seus dispositivos 5G em um ambiente de laboratório. O conjunto de ferramentas é validado por integradores de sistemas e é usado pelas principais operadoras móveis para testes de desempenho MIMO OTA de dispositivos. Solicite hoje mesmo um orçamento para o conjunto de ferramentas Keysight MIMO OTA Emulator. Quer saber mais sobre esta solução? Explore os recursos abaixo.
Suporta todos os requisitos 3GPP 5G NR, incluindo largura de banda de sinal, faixa de frequência e modelos de canal.
Suporta modulações de alta ordem, verificadas para 1024 QAM (Rel-17), possibilitadas pelo alto desempenho de magnitude do vetor de erro do hardware do emulador de canal RF.
Simula Doppler, desvanecimento e movimento do mundo real, incluindo transferências e mobilidade do usuário, essenciais para validar o desempenho da antena e do algoritmo.
Recria as características do canal espacial com alta resolução angular, permitindo testes realistas de MIMO, direcionamento de feixe e comportamento de multiplexação espacial em cenários dinâmicos.
S8810A
Ambiente de laboratório para simular as características das condições do canal de rádio de dispositivos 5G MIMO OTA.
O conjunto de ferramentas S8810A MIMO OTA Emulator da Keysight resolve os desafios de teste, simulando com precisão as características das condições reais dos canais de rádio. Com o conjunto de ferramentas, você pode emular de forma confiável e econômica modelos de canais de rádio MIMO OTA para testar seus dispositivos 5G em um ambiente de laboratório.
O desempenho MIMO verificado melhora significativamente a otimização da rede e a qualidade do serviço para usuários de dispositivos móveis.
O conjunto de ferramentas do emulador MIMO OTA S8810A oferece:
O conjunto de ferramentas do emulador MIMO OTA é baseado na plataforma de emulador de canal RF multiportas Keysight F8800A PROPSIM F64 ou F8820A PROPSIM FS16 com modelos de canal de rádio MIMO OTA.
O conjunto de ferramentas pode ser ampliado com a plataforma de teste sem fio Keysight E7515B UXM para emular células 5G NR e LTE para testes de dispositivos MIMO OTA. A Keysight é a primeira empresa do mercado a oferecer aos clientes a opção de ter uma solução integrada de emulação de canal e emulação de rede para testes MIMO OTA de dispositivos 5G.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os emuladores MIMO OTA são projetados para simular condições realistas de transmissão sem fio (OTA) para dispositivos sem fio e pontos de acesso que utilizam tecnologias MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) e beamforming. Eles permitem testes em laboratório do comportamento dos dispositivos em ambientes dinâmicos e espacialmente diversos, sem depender de testes de campo tradicionais ou câmaras anecoicas de tamanho real.
Ao contrário das ferramentas de teste convencionais que se conectam diretamente às portas RF e ignoram a antena, os emuladores OTA oferecem uma solução de teste sem fio verdadeiramente completa, que inclui o sistema de antena do dispositivo e os caminhos de propagação RF do mundo real. Isso permite avaliar com precisão métricas de desempenho, como taxa de transferência, qualidade do sinal, rastreamento de feixe, ganho da antena e confiabilidade da transferência.
O conjunto de ferramentas é importante para verificar o desempenho dos sistemas 5G NR (FR1 e FR2), Wi-Fi 6/6E/7, LTE e futuros sistemas 6G em condições de teste altamente repetíveis e configuráveis, incluindo mobilidade do dispositivo, desvanecimento espacial, efeitos Doppler e variação angular.
Sim, beamforming e MU-MIMO são fundamentais para tecnologias sem fio complexas, como 5G e Wi-Fi 7. Isso permite que os engenheiros de teste:
Ao oferecer testes OTA com reconhecimento espacial, o conjunto de ferramentas garante que os dispositivos e a infraestrutura atendam às expectativas de desempenho em condições de alta densidade, alta carga de usuários ou mobilidade intensiva, sem a necessidade de testes de condução over-the-air ou alcances de antenas externas.
Sim, os emuladores MIMO OTA se integram a plataformas de automação de testes e oferecem suporte a scripts por meio de APIs. Isso permite que os desenvolvedores criem sequências de testes automatizadas, executem campanhas de regressão em grande escala e simulem condições de canal que variam ao longo do tempo em várias iterações. A automação ajuda a acelerar os cronogramas de desenvolvimento, melhorar a cobertura dos testes e garantir uma validação de desempenho consistente e repetível ao longo do ciclo de vida do produto.
Os emuladores são compatíveis com plataformas de automação de testes e suportam APIs abertas (RESTful e SCPI) para automação de laboratório, facilitando:
Isso permite que os laboratórios de testes sem fio adotem as melhores práticas de CI/CD, reduzam o esforço manual e melhorem a cobertura dos testes em todas as compilações e variantes de dispositivos.