Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das Keysight MIMO OTA Emulator Toolset simuliert die für 5G OTA MIMO-Anwendungen benötigten Funkkanaleigenschaften. Mit diesem Toolset können Sie MIMO OTA-Funkkanalmodelle zuverlässig und effizient emulieren und Ihre 5G-Geräte in einer Laborumgebung testen. Das Toolset ist von Systemintegratoren validiert und wird von führenden Mobilfunkbetreibern für MIMO OTA-Leistungstests von Geräten eingesetzt. Fordern Sie noch heute ein Angebot für das Keysight MIMO OTA Emulator Toolset an. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Dann nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Unterstützt alle 3GPP 5G NR-Anforderungen, einschließlich Signalbandbreite, Frequenzbereich und Kanalmodelle.
Unterstützt Modulationen höherer Ordnung, verifiziert für 1024 QAM (Rel-17), ermöglicht durch die hohe Fehlervektormagnituden-Performance der RF-Kanalemulator-Hardware.
Simuliert realweltliche Doppler-Effekte, Fading und Bewegungen, einschließlich Übergaben und Benutzermobilität, die für die Validierung der Antennen- und Algorithmenleistung entscheidend sind.
Bildet räumliche Kanaleigenschaften mit hoher Winkelauflösung nach und ermöglicht so realistische Tests des Verhaltens von MIMO, Beam Steering und räumlichem Multiplexing in dynamischen Szenarien.
Workflow stage
Development and acceptance
Technology
5G NR, LTE
Test types
5G MIMO OTA testing
S8810A
Laborumgebung zur Simulation der Eigenschaften der Funkkanalbedingungen von 5G MIMO OTA-Geräten.
Das S8810A MIMO OTA Emulator Toolset von Keysight löst die Herausforderungen beim Testen von 5G-Geräten durch die präzise Simulation realer Funkkanalbedingungen. Mit diesem Toolset können Sie MIMO-OTA-Funkkanalmodelle zuverlässig und kostengünstig emulieren und Ihre 5G-Geräte in einer Laborumgebung testen.
Die verifizierte MIMO-Leistung verbessert die Netzwerkoptimierung und die Dienstqualität für mobile Gerätebenutzer erheblich.
Das S8810A MIMO OTA Emulator-Toolset bietet:
Das MIMO OTA Emulator-Toolset basiert auf der Keysight F8800A PROPSIM F64 oder F8820A PROPSIM FS16 Multiport-RF-Kanalemulatorplattform mit MIMO OTA Funkkanalmodellen.
Das Toolset ist mit der Keysight E7515B UXM Wireless Test Platform erweiterbar, um 5G NR- und LTE-Zellen für MIMO-OTA-Gerätetests zu emulieren. Keysight bietet als erster Anbieter auf dem Markt eine integrierte Lösung zur Kanal- und Netzwerkemulation für 5G-MIMO-OTA-Tests.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
MIMO-OTA-Emulatoren simulieren realistische Funkübertragungsbedingungen (OTA) für drahtlose Geräte und Zugangspunkte, die MIMO- (Multiple-Input, Multiple-Output) und Beamforming-Technologien nutzen. Sie ermöglichen laborbasierte Tests des Geräteverhaltens in dynamischen und räumlich heterogenen Umgebungen, ohne auf herkömmliche Feldtests oder reflexionsarme Kammern angewiesen zu sein.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Testgeräten, die direkt an die HF-Anschlüsse angeschlossen werden und die Antenne umgehen, bieten OTA-Emulatoren eine umfassende Lösung für drahtlose Tests, die sowohl das Antennensystem des Geräts als auch reale HF-Ausbreitungspfade berücksichtigt. Dadurch lassen sich Leistungskennzahlen wie Durchsatz, Signalqualität, Beamtracking, Antennengewinn und Übergabesicherheit präzise bewerten.
Das Toolset ist wichtig für die Überprüfung der Leistungsfähigkeit von 5G NR (FR1 und FR2), Wi-Fi 6/6E/7, LTE und zukünftigen 6G-Systemen unter hochgradig wiederholbaren und konfigurierbaren Testbedingungen, einschließlich Gerätemobilität, räumlichem Fading, Doppler-Effekten und Winkelvariation.
Ja, Beamforming und MU-MIMO sind zentral für komplexe drahtlose Technologien wie 5G und Wi-Fi 7. Dies ermöglicht Testingenieuren Folgendes:
Durch die Bereitstellung von raumbezogenen OTA-Tests stellt das Toolset sicher, dass Geräte und Infrastrukturen die Leistungserwartungen auch unter dichten, stark frequentierten oder mobilitätsintensiven Bedingungen erfüllen, ohne dass Over-the-Air-Drive-Tests oder externe Antennenreichweiten erforderlich sind.
Ja, die MIMO-OTA-Emulatoren lassen sich in Testautomatisierungsplattformen integrieren und unterstützen Skripterstellung über APIs. Dadurch können Entwickler automatisierte Testsequenzen erstellen, umfangreiche Regressionstests durchführen und zeitlich veränderliche Kanalbedingungen über verschiedene Iterationen hinweg simulieren. Die Automatisierung trägt dazu bei, Entwicklungszeiten zu verkürzen, die Testabdeckung zu verbessern und eine konsistente, reproduzierbare Leistungsvalidierung während des gesamten Produktlebenszyklus sicherzustellen.
Emulatoren sind mit Testautomatisierungsplattformen kompatibel und unterstützen offene APIs (RESTful und SCPI) für die Laborautomatisierung, was Folgendes vereinfacht:
Dies ermöglicht es Testlaboren für drahtlose Kommunikation, CI/CD-Best Practices anzuwenden, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Testabdeckung über Builds und Gerätevarianten hinweg zu verbessern.