Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのV2Xテストおよびエミュレーションソリューションは、V2Xテクノロジーの開発ライフサイクル全体にわたって評価するために設計された包括的なツールスイートを提供します。これらのソリューションは、RF性能、プロトコル準拠、および標準に対するアプリケーションレベルの検証を含む多層テストを提供し、グローバル市場への対応を保証する能力で際立っています。中核となる強みは、最大60の仮想V2Xステーションをエミュレートできる高度なシナリオベースのテスト機能にあります。これにより、現実的で高密度の交通状況のハードウェア・イン・ザ・ループ(HiL)テストが可能になり、安全性が重要なC-V2Xの検証に不可欠です。さらに、これらのソリューションは再現性を優先し、通信およびワイヤレスエンジニアが必要とする効率的なデバッグと検証のための堅牢な記録、再生、および詳細なメッセージ分析ツールを提供します。 今日、当社の人気のある構成のいずれかの見積もりをリクエストしてください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのソリューションは、お客様が基礎的なRFレベルでテストを行い、プロトコル層に進み、アプリケーション層を検証することを可能にし、より安全で信頼性の高い製品へと導きます。
高密度で困難な実環境条件下において、管理されたラボ環境でV2Xアプリケーションの現実的なシナリオベースの機能検証を可能にし、時間とコストを節約する。
シミュレーションおよび受信メッセージのライブ可視化、V2Xデータに対する包括的な記録および再生機能、ならびに生データと解釈済みV2Xデータの詳細なメッセージ解析を実行します。
キーサイトは進化する3GPP規格を追跡し、ADAS、センサーフュージョンなど、既存および新たな車載テストフレームワークへのシームレスな統合のためにソリューションが設計されていることを保証します。
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
アプリケーション
Bench, Lab, Field, V2X Pilot Projects, Smart Intersections, Roadside Infrastructure (RSU) Validation, Connected Vehicle (OBU) Testing
V2X lifecycle testing stage
V2X deployment, V2X field testing, V2X validation, Troubleshooting, Maintenance, V2X development
日常的な使用に耐える堅牢なツールとして設計された、メッセージレベルでのV2X解析のためのオールインワンシステムであるWaveBee Touchに関する主要な情報を学びましょう。
日常的な使用に耐える堅牢なツールとして設計された、メッセージレベルでのV2X解析のためのオールインワンシステムであるWaveBee Touchに関する主要な情報を学びましょう。
AV1021A
日常的な使用に耐える堅牢なツールとして設計された、メッセージレベルでのV2X解析のためのオールインワンシステムであるWaveBee Touchに関する主要な情報を学びましょう。
WaveBee Touchは、V2Xメッセージの視覚化、記録、および分析のための理想的な多目的ツールであり、コンパクトなスタンドアロンシステムにバンドルされています。
その幅広い表示オプションにより、V2X開発者、テストエンジニア、および技術者は、プログラミング知識を必要とせずに、あらゆる種類のV2Xシステムの開発、設置、および保守プロセスにおいて包括的なサポートを提供できます。
WaveBee Touchの主要詳細(概要):
WaveBee Touchの3つの動作モード:
現場でのV2X機能のテストに使用される、モバイルで自己完結型のソリューションであるWaveBee Togoについて学びます。
現場でのV2X機能のテストに使用される、モバイルで自己完結型のソリューションであるWaveBee Togoについて学びます。
AV1024A
現場でのV2X機能のテストに使用される、モバイルで自己完結型のソリューションであるWaveBee Togoについて学びます。
WaveBee Togoは、フィールドでのV2X機能テストのためのモバイル型で自立型のソリューションです。テストケースを作成するためのWaveBee Creatorソフトウェアと組み合わせることで、複雑なV2Xテストシナリオを迅速、簡単、かつ再現性良く実行できます。
自動車メーカーや交通システムメーカーは、V2Xベースのアプリケーションが正しく機能することを確認する必要があります。WaveBee Togoは、被測定デバイスのために実際のV2Xネットワークを生成し、空間的および時間的に有効な回帰テストを可能にします。地域の構成や使用条件に合わせて、AV1024A(EU、英国、オーストラリア、ニュージーランド地域)またはその他の地域向けのAV1024Bを選択できます。
WaveBee Togoの主要詳細(概要):
WaveBee Creatorについて学びましょう。これは、実験室およびフィールドテスト向けのシナリオベースのV2Xテスト環境を作成するための強力なソフトウェアです。
WaveBee Creatorについて学びましょう。これは、実験室およびフィールドテスト向けのシナリオベースのV2Xテスト環境を作成するための強力なソフトウェアです。
AV1025A
WaveBee Creatorについて学びましょう。これは、実験室およびフィールドテスト向けのシナリオベースのV2Xテスト環境を作成するための強力なソフトウェアです。
WaveBee Creatorは、ラボおよびフィールドテスト向けのシナリオベースのV2Xテスト環境を作成するための強力なソフトウェアです。作成したシナリオはWaveBee Togoに転送され、ブロードキャストされます。単体で使用する場合でも、Windowsベースのタブレットにプレインストールして使用する場合でも、WaveBee Creatorは追加の設定なしですぐに実行できます。
複数のシミュレートされたV2X参加者を含むシナリオは、インタラクティブマップ上で作成でき、その挙動を制御する機能も備えています。これらの機能により、検証対象システムの機能テスト向けに、同一のパラメータを持つ信頼性の高い再現可能なテスト環境が生成されます。
WaveBee Creatorの主要詳細(概要):
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
V2X(Vehicle-to-Everything)テクノロジーは、車両が周囲のさまざまなエンティティやシステムとワイヤレスで情報を交換できるようにする、新しい通信システムです。V2Xにおける「Everything」とは、車両が相互作用できる多様な要素を指し、高度に接続されたインテリジェント交通エコシステム(ITS)を構築します。V2Xの主な目標は、道路の安全性を高め、交通効率を改善し、汚染を削減し、最終的に自動運転への道を開くことです。V2X通信は、リアルタイムのデータ交換を可能にするために、さまざまなワイヤレス技術に依存しています。車載センサー、通信モジュール、ワイヤレス技術など、連携して機能するいくつかの主要なコンポーネントがあります。
V2Xの主な約束は、受動的ではなく能動的な安全対策を可能にすることで、道路の安全性を劇的に向上させることです。しかし、この約束は厳格なテストを通じてのみ実現できます。V2Xは、他の車両 (V2V)、インフラストラクチャ (V2I)、さらには歩行者 (V2P) と通信することで、車両が視界を超えて、曲がり角の向こう、建物の間、濃霧や豪雨の中でも認識できるようにします。テストにより、これらの通信が迅速、正確、かつ信頼性が高く、タイムリーな警告を発するのに十分であることが保証されます。V2Xは、複数の通信プロトコル、さまざまなアプリケーション、多様な環境要因を含む複雑なシステムです。製品開発ライフサイクル全体を通じて、仕様の欠陥、設計上の欠陥、実装上の欠陥を特定し、修正するためには、厳格なテストが不可欠です。これがなければ、このテクノロジーは広範な市場での採用において信頼されません。
エミュレーションは、V2Xテクノロジーのテストにおいて極めて重要な役割を果たします。これは、大規模で費用のかかる実世界での展開の前に、V2Xシステムの性能、信頼性、および安全性を評価するための、非常に現実的で制御可能な環境を提供するからです。シミュレーションがシステムや環境の動作(例:交通流、通信プロトコル)のモデリングに焦点を当てるのに対し、エミュレーションは、多くの場合実際のハードウェアを伴い、システムやコンポーネントの実際の特性と応答を再現することを目指します。エミュレーションは、ハードウェアインザループ (HIL) テストの主要なコンポーネントです。V2X HILでは、車両からの実際のV2X通信モジュールがエミュレーターに接続されます。エミュレーターは、これらの実際のハードウェアコンポーネントに現実的なV2Xメッセージ、GPS信号、および無線チャネル条件を提供します。これにより、車両に搭載される実際のハードウェアおよびソフトウェアスタックの検証が可能になり、公道でのテストにはリスクが高すぎる極端なシナリオや故障シナリオを含む、さまざまなシミュレーション条件下でシステム全体が期待どおりに動作することを確認できます。