Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アプリケーション専用テスト・システムおよびコンポーネント
- 航空宇宙/防衛ATEシステムおよびサービス
- RFマイクロ波スイッチマトリクス
RFマイクロ波スイッチマトリクス
RFマイクロ波スイッチマトリクスにより、テスト機器と被試験ユニット(UUT)の間のRFマイクロ波信号の自動ルーティングが可能になります。RFマイクロ波スイッチマトリクスは、信号経路の一貫性を保ち、テストの自動化を可能にします。
Highlights
RFマイクロ波スイッチマトリクスにより、テスト機器と被試験ユニット(UUT)の間のRFマイクロ波信号の自動ルーティングが可能になります。RFマイクロ波スイッチマトリクスは、信号経路の一貫性を保ち、テストの自動化を可能にします。また、多くの場合、シグナルコンディショニング機能を備えています。
キーサイトは、成熟した開発/出荷プロセスに従って、数千種類のカスタム・スイッチ・マトリクスを設計、構築してきました。各マトリクスは、経験豊富なシステムエンジニアによって、用途に合わせて入念に最適化されています。アプリケーションに最適なコンポーネントの仕様、定義済みの製造プロセス、徹底したテストにより、品質および性能が保証されます。
キーサイトでは、どの程度カスタマイズする必要があるかに応じて、2種類のプラットフォームをご用意しています:
Z2091Bシリーズ RFスイッチマトリクス
キーサイトのフルカスタマイズのRFスイッチマトリクスは、標準的なトポロジー構成の基本的なRFスイッチから、非常に複雑なカスタムトポロジー構成の複雑なRFスイッチ、その他の信号ルーティングコンポーネント、シグナル・ コンディショニング・コンポーネントまで、ご用意しています。キーサイトは、さまざまなデザインのスイッチマトリクスを、企業、航空宇宙/防衛産業、政府などさまざまな顧客に提供してきました。
L8990M モジュラー・スイッチ・マトリクス
キーサイトのL8990M モジュラー・スイッチ・マトリクスは、コストパフォーマンスの高いすぐに出荷できるソリューションで、シンプルで柔軟性の高いプラットフォームにより、フロントパネルからのRFスイッチングを提供します。L8990Mは、最高67 GHzの信号周波数、2Uのラックマウント可能な筐体で、最大30個のスイッチチャネルに対応できます。高さ4Uの筐体では、最大66個のスイッチチャネルに対応できます。このため、さまざまなRF/電気通信製品やデバイスをテストできます。
Extend the capabilities for your RFマイクロ波スイッチマトリクス
Featured resources for the RFマイクロ波スイッチマトリクス
ご要望、ご質問はございませんか。