Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
909F
窒化タンタル・サファイア薄膜テクノロジーを採用し、優れた長期インピーダンス安定性を実現
Keysight 909Fシリーズの精密低反射負荷は、校正標準として使用します。 優れた長期インピーダンス安定性を得るため、窒化タンタル・サファイア薄膜テクノロジーが採用されています。 耐摩耗性をできる限り高めるため、コネクタ接点には金メッキしたベリリウム銅が使用されています。 APC-7、N型オス、およびN型メスのコネクタが用意されています。
909E
この高精度、低反射負荷で75 Ωの同軸システムを特性インピーダンスで終端
Keysight 909Eは、DC~3 GHzの周波数範囲を有し、75 Ωの同軸システムを終端するための精密で低反射のロードです。 校正標準として使用します。
85141B
50 Ω同軸システムで、既知の反射位相と振幅について測定面を確立します。
Keysight 85141Bは、既知の反射位相と大きさにより、50 Ω同軸システムにおける測定基準面を確立するための同軸オープンです。2.4 mm(メス)コネクタが付いています。
Keysight 85141Aは、既知の反射位相と大きさにより、50 Ω同軸システムにおける測定基準面を確立するための同軸オープンです。2.4 mm(オス)コネクタが付いています。
85138B
この高精度、低反射負荷で、50 Ω同軸システムをその特性インピーダンスで終端します。
Keysight 85138Bは、50Ω同軸システムを特性インピーダンスで終端するための、高精度かつ低反射のDC - 50GHz負荷です。本製品は、校正標準として使用するためのものです。Keysight 85138Bには、2.4mmメス型コネクタが付属しています。
42090A
4端子対LCRメータおよびインピーダンスアナライザの性能試験に使用します。
42090Aはオープンターミネーションであり、主にキーサイトの4端子対LCRメータおよびインピーダンスアナライザの性能試験に使用されます。本標準器の使用方法については、各測定器の取扱説明書/サービスマニュアルを参照してください。
42091A
4端子対LCRメータおよびインピーダンスアナライザの性能試験に使用します。
42091Aはショートターミネーションであり、主にキーサイトの4端子対LCRメータおよびインピーダンスアナライザの性能試験に使用されます。本標準器の使用方法については、各測定器の取扱説明書/サービスマニュアルを参照してください。
85138A
85138A同軸終端器、DC~50 GHz。高精度な低反射特性で50 Ωシステムを終端します。
キーサイト85138Aは、50 Ω同軸システムをその特性インピーダンスで終端するための、高精度、低反射のDC~50 GHz終端器です。校正標準器として使用することを目的としています。キーサイト85138Aは2.4 mmオス型コネクタを備えています。
909A
909A同軸終端器、DC~18 GHz。高精度な低反射特性で50 Ωシステムを終端します。
キーサイト909Aは、DC~18 GHzの範囲で50 Ω同軸システムをその特性インピーダンスで終端するための、汎用、低反射終端器です。広帯域および狭帯域の測定器の両方に適しています。キーサイト909Aは、APC-7、Type-Nメス、またはType-Nオスのコネクタで注文できます。
909C
909C同軸終端器、DC~2 GHz。高精度な低反射特性で50 Ωシステムを終端します。
キーサイト909Cは、50 Ω同軸システムをその特性インピーダンスで終端するための、高精度、低反射のDC~2 GHz終端器です。校正標準器として使用することを目的としています。キーサイト909Cは、APC-7、Type-Nオス、またはType-Nメスのコネクタで注文できます。
909D
909D同軸終端器、DC~26.5 GHz。精密な低反射特性で50 Ωシステムを終端します。
キーサイト909Dは、50 Ω同軸システムをその特性インピーダンスで終端するための、高精度、低反射のDC~26.5 GHz終端器です。校正標準器として使用することを目的としています。
85140B
50 Ω同軸システムにおいて、既知の反射位相と振幅に対する測定面を確立します。
Keysight 85140B同軸ショート回路は、50Ω同軸システムで既知の反射位相および振幅の測定面を確立するのに用いられます。2.4mmメス型コネクタが付属しています。