Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
909F
Bietet außergewöhnliche Langzeit-Impedanzstabilität durch Tantalnitrid-auf-Saphir-Dünnschichttechnologie
Die Präzisionslasten der Keysight 909F-Familie mit geringer Reflexion sind für den Einsatz als Kalibriernormale vorgesehen. Für eine außergewöhnliche Langzeitstabilität der Impedanz wird Tantalnitrid auf Saphir-Dünnschichttechnologie verwendet. Um optimale Verschleißfestigkeit zu gewährleisten, sind die Steckerkontakte aus vergoldetem Berylliumkupfer gefertigt.
Die Lasten sind in den Ausführungen APC-7, Typ-N (männlich) und Typ-N (weiblich) erhältlich.
909E
Mit dieser präzisen, reflexionsarmen Last lässt sich ein 75-Ω-Koaxialsystem auf seine charakteristische Impedanz abstimmen.
Der Keysight 909E ist ein präziser, reflexionsarmer Lastwiderstand für den Frequenzbereich von Gleichstrom bis 3 GHz zur Terminierung eines 75-Ohm-Koaxialsystems mit seiner charakteristischen Impedanz. Er ist als Kalibrierstandard vorgesehen.
Weitere Informationen zur Koaxialkabel-Terminierung finden Sie unter Terminierungen (Lasten) .
85138B
Mit dieser präzisen, reflexionsarmen Last lässt sich ein 50-Ω-Koaxialsystem auf seine charakteristische Impedanz abstimmen.
Der Keysight 85138B ist ein präziser, reflexionsarmer Lastwiderstand für den Frequenzbereich von DC bis 50 GHz zur Terminierung eines 50-Ohm-Koaxialsystems mit seiner charakteristischen Impedanz. Er ist als Kalibrierstandard vorgesehen. Der Keysight 85138B verfügt über eine 2,4-mm-Buchse.
Weitere Informationen zur Koaxialkabel-Terminierung finden Sie unter Terminierungen (Lasten) .
85141A
Messebenen für bekannte Reflexionsphase und -amplitude in 50-Ω-Koaxialsystemen einrichten
Der Keysight 85141A Koaxial-Open dient zur Einrichtung von Messebenen für bekannte Reflexionsphase und -amplitude in 50-Ohm-Koaxialsystemen. Er verfügt über einen 2,4-mm-Stecker.
Weitere Informationen zur Koaxialkabel-Terminierung finden Sie unter Terminierungen (Lasten) .
85141B
Messebenen für bekannte Reflexionsphase und -amplitude in 50-Ω-Koaxialsystemen einrichten
Der Keysight 85141B Koaxial-Open dient zur Einrichtung von Messebenen für bekannte Reflexionsphase und -amplitude in 50-Ohm-Koaxialsystemen. Er verfügt über einen 2,4-mm-Buchsenstecker.
Weitere Informationen zur Koaxialkabel-Terminierung finden Sie unter Terminierungen (Lasten) .
42090A
Verwendung für Leistungstests von 4-Terminalpaar-LCR-Metern und Impedanzanalysatoren.
Der Standard 42090A ist ein offener Abschlusswiderstand und wird hauptsächlich für Leistungstests der 4-poligen LCR-Messgeräte und Impedanzanalysatoren von Keysight verwendet. Die Anwendung dieses Standards ist in der Bedienungs-/Serviceanleitung des Geräts beschrieben.
42091A
Verwendung für Leistungstests von 4-Terminalpaar-LCR-Metern und Impedanzanalysatoren.
Der 42091A ist ein Kurzschlussanschluss und wird hauptsächlich für Leistungstests der 4-poligen LCR-Messgeräte und Impedanzanalysatoren von Keysight verwendet. Die Anwendung dieses Standards ist in der Bedienungs-/Serviceanleitung des Geräts beschrieben.
85138A
85138A Koaxialabschluss, DC bis 50 GHz; schließt 50-Ohm-Systeme mit präzisen, reflexionsarmen Eigenschaften ab.
Der Keysight 85138A ist ein präziser, reflexionsarmer Lastwiderstand für den Frequenzbereich von DC bis 50 GHz zur Terminierung eines 50-Ohm-Koaxialsystems mit seiner charakteristischen Impedanz. Er ist als Kalibrierstandard vorgesehen. Der Keysight 85138A verfügt über einen 2,4-mm-Stecker.
909A
909A Koaxialabschluss, DC bis 18 GHz; schließt 50-Ohm-Systeme mit präzisen, reflexionsarmen Eigenschaften ab.
Der Keysight 909A ist ein universell einsetzbarer, reflexionsarmer Abschlusswiderstand für 50-Ohm-Koaxialsysteme mit charakteristischer Impedanz im Frequenzbereich von DC bis 18 GHz. Er eignet sich sowohl für Breitband- als auch für Schmalbandmessgeräte. Der Keysight 909A ist mit einem APC-7-, einem N-Buchsen- oder einem N-Stecker erhältlich.
909C
909C Koaxialabschluss, DC bis 2 GHz; schließt 50-Ohm-Systeme mit präzisen, reflexionsarmen Eigenschaften ab.
Der Keysight 909C ist ein präziser, reflexionsarmer Lastwiderstand für den Frequenzbereich von DC bis 2 GHz zur Terminierung eines 50-Ohm-Koaxialsystems mit seiner charakteristischen Impedanz. Er ist als Kalibrierstandard vorgesehen. Der Keysight 909C ist mit einem APC-7-, einem N-Stecker oder einer N-Buchse erhältlich.
909D
909D Koaxialabschluss, DC bis 26,5 GHz; schließt 50-Ohm-Systeme mit präzisen, reflexionsarmen Eigenschaften ab.
Der Keysight 909D ist ein präziser, reflexionsarmer Lastwiderstand für den Frequenzbereich von Gleichstrom bis 26,5 GHz zur Terminierung eines 50-Ohm-Koaxialsystems mit seiner charakteristischen Impedanz. Er ist als Kalibrierstandard vorgesehen.
85140B
Messebenen für bekannte Reflexionsphase und -amplitude in 50-Ω-Koaxialsystemen einrichten
Das Koaxialkabel Keysight 85140B dient zur Einrichtung von Messebenen für bekannte Reflexionsphase und -amplitude in 50-Ohm-Koaxialsystemen. Es verfügt über einen 2,4-mm-Buchsenstecker.
Weitere Informationen zur Koaxialkabel-Terminierung finden Sie unter Terminierungen (Lasten) .