Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XN4-class USBベクトル・ネットワーク・アナライザには、StreamlineシリーズVNAが含まれます。
キーサイトの組み込み型ベクトルネットワークアナライザ ZA0169A は、高性能なマイクロ波計測機能を診断・研究ツールに直接統合できるよう特別に設計されています。当社のネットワーク解析に関する豊富な専門知識と相まって、この組み込み型VNAは、構想から市場投入に至るまでの全プロセスにおいて、お客様が必要とするスピードアップを実現します。
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
構想から現実へ:マイクロ波センシングおよびイメージングがアプリケーションのフロンティアを拡大
マイクロ波センシングおよびイメージング技術の進歩により、非侵襲性医療診断、食品産業における品質管理、環境モニタリング、産業プロセス制御など、新たなアプリケーションが可能になっています。しかし、この技術を利用する新製品は、最終製品が望ましい仕様と要件を満たすことを保証するために、学際的な設計アプローチを必要とします。
安全、高速、ポータブルなマイクロ波技術による多用途分析
マイクロ波技術には以下の特長があります。
これらの特性により、さまざまなアプリケーションに非常に適しており、産業材料センシング、食品品質保証、医療画像診断の改善を可能にします。
カスタムソリューション:
お客様のデバイスの製品化のために、お客様のデバイスに容易に統合できるコンパクトなカスタムソリューションを提供できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。