임베디드 네트워크 분석기

키사이트(Keysight)의 ZA0169A 임베디드 벡터 네트워크 분석기는 고성능 마이크로파 측정 기능을 진단 및 연구 도구 내에 직접 통합하도록 특별히 설계되었습니다. 당사의 심도 있는 네트워크 분석 전문 지식과 결합된 이 임베디드 VNA는 개념 구상부터 시장 출시까지의 전 과정에서 필요한 업무 효율화를 제공합니다.

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

비전에서 현실로: 마이크로웨이브 감지 및 이미징, 애플리케이션 영역 확장

마이크로웨이브 감지 및 이미징 기술의 발전은 비침습 의료 진단, 식품 산업 품질 관리, 환경 모니터링, 산업 공정 제어 등 다양한 분야에서 새로운 애플리케이션을 가능하게 합니다. 하지만 이 기술을 활용하는 신제품은 최종 제품이 원하는 사양과 요구 사항을 충족하도록 다학제적 설계 접근 방식이 필요합니다.

다목적 분석을 위한 안전하고 빠르며 휴대형 마이크로웨이브 기술

마이크로웨이브 기술은 다음을 제공합니다:

  • 비전리 방사선
  • 수분 감지 및 재료 밀도와 같은 물리적 특성에 대한 민감도
  • 실시간 및 신속한 분석
  • 비파괴 테스트 기능
  • 다양한 재료를 관통하는 능력

이러한 특성 덕분에 산업용 재료 감지, 식품 품질 보증 및 의료 영상 분야의 개선을 가능하게 하여 다양한 응용 분야에 적합합니다.

맞춤형 솔루션:

고객의 디바이스 상용화를 위해 디바이스에 쉽게 통합할 수 있는 컴팩트한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

  • 임베디드 4포트(멀티 모듈 지원) 임베디드 VNA 100 MHz ~ 4 GHz;
  • 소형, 경량, 저전력(12V)
  • +8 dBm 출력 • 스윕 분석기
  • 가변 IFBW 1.5 kHz ~ 6 MHz
  • 멀티포트 4 ~ N포트(16포트)
  • 멀티 모듈 지원(4개 모듈)
  • 내장형 상태 모니터링
  • Linux 지원, API 인터페이스