Eingebetteter Netzwerkanalysator

Der eingebettete Vektornetzwerkanalysator Keysight ZA0169A wurde speziell für die Integration von Hochleistungs-Mikrowellensensorik direkt in Ihre Diagnose- und Forschungswerkzeuge entwickelt. In Kombination mit unserer umfassenden Expertise in der Netzwerkanalyse bietet Ihnen dieser eingebettete VNA die nötige Beschleunigung für Ihren gesamten Produktentwicklungsprozess – von der Konzeption bis zur Markteinführung.

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Von der Vision zur Realität: Mikrowellensensorik und -bildgebung erweitern die Anwendungsgrenzen

Fortschritte in der Mikrowellensensorik und Bildgebungstechnologie ermöglichen neue Anwendungen in der nicht-invasiven medizinischen Diagnostik, der Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie, der Umweltüberwachung, der industriellen Prozesssteuerung und vielem mehr. Neue Produkte, die diese Technologie nutzen, erfordern jedoch einen multidisziplinären Entwicklungsansatz, um sicherzustellen, dass das Endprodukt die gewünschten Spezifikationen und Anforderungen erfüllt.

Sichere, schnelle und tragbare Mikrowellentechnologie für vielseitige Analysen

Die Mikrowellentechnologie bietet:

  • Nichtionisierende Strahlung
  • Empfindlichkeit gegenüber physikalischen Eigenschaften wie Feuchtigkeitsmessung und Materialdichte
  • Echtzeit- und Schnellanalyse
  • zerstörungsfreie Prüfmöglichkeiten
  • Fähigkeit, verschiedene Materialien zu durchdringen

Diese Eigenschaften machen es für eine Vielzahl von Anwendungen bestens geeignet und ermöglichen Verbesserungen in der industriellen Materialerkennung, der Lebensmittelqualitätssicherung und der medizinischen Bildgebung.

Personalisierte Lösung:

Für die Vermarktung Ihres Geräts können wir Ihnen kompakte, kundenspezifische Lösungen anbieten, die sich problemlos in Ihr Gerät integrieren lassen:

  • Eingebetteter 4-Port-VNA (Unterstützung mehrerer Module) 100 MHz bis 4 GHz;
  • Klein, leicht und mit geringem Stromverbrauch (12 V).
  • +8 dBm Ausgangsleistung • Swept Analyzer
  • Variable Zwischenbandbreite (IFBW) 1,5 kHz bis 6 MHz
  • Multiport 4 bis N-Ports (16 Ports)
  • Unterstützung mehrerer Module (4 Module)
  • Integrierte Gesundheitsüberwachung
  • Linux-Unterstützung, API-Schnittstelle