Analisador de rede integrado

O Analisador de Redes Vetoriais Incorporado ZA0169A da Keysight foi projetado especificamente para integrar a detecção de micro-ondas de alto desempenho diretamente em suas ferramentas de diagnóstico e pesquisa. Combinado com nossa profunda experiência em análise de redes, este VNA incorporado oferece a agilidade necessária para todo o seu processo, desde a concepção até a comercialização.

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Da visão à realidade: a detecção e a imagem por micro-ondas ampliam as fronteiras de aplicação

Os avanços na tecnologia de sensoriamento e imagem por micro-ondas estão possibilitando novas aplicações em diagnósticos médicos não invasivos, controle de qualidade na indústria alimentícia, monitoramento ambiental, controle de processos industriais e muito mais. No entanto, os novos produtos que utilizam essa tecnologia exigem uma abordagem de projeto multidisciplinar para garantir que o produto final atenda às especificações e requisitos desejados.

Tecnologia de micro-ondas segura, rápida e portátil para análises versáteis

A tecnologia de micro-ondas oferece:

  • Radiação não ionizante
  • Sensibilidade a propriedades físicas, como detecção de umidade e densidade do material
  • Análise em tempo real e rápida
  • Capacidades de ensaios não destrutivos
  • Capacidade de penetrar em diversos materiais

Essas características tornam-no ideal para uma variedade de aplicações, permitindo avanços na detecção de materiais industriais, na garantia da qualidade dos alimentos e na imagem médica.

Solução personalizada:

Para fins de comercialização do seu dispositivo, podemos oferecer soluções personalizadas e compactas que podem ser facilmente integradas ao seu dispositivo:

  • VNA integrado de 4 portas (compatível com vários módulos) de 100 MHz a 4 GHz;
  • Pequeno, leve e de baixo consumo de energia (12 V)
  • Saída de +8 dBm • Analisador de varredura
  • IFBW variável de 1,5 kHz a 6 MHz
  • Multiportas de 4 para N portas (16 portas)
  • Suporte para vários módulos (4 módulos)
  • Monitoramento de saúde integrado
  • Suporte para Linux, interface API