「X8712A IoTデバイス用バッテリー駆動時間最適化ソリューション」は、単にバッテリー駆動時間を推定するだけにとどまりません。バッテリー消費の原因となっている事象を特定します。
Maximum power
600 W
Number of outputs
4
Maximum current per output
40 A
Maximum voltage per output
60 V
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
利便性と携帯性のニーズにより、ますます小型化されたバッテリー駆動のモノのインターネット (IoT) デバイスが普及しています。これは、バッテリー寿命がこれまで以上に重要であることを意味します。しかし、IoTバッテリー寿命の測定と管理は容易ではありませんでした。
キーサイト X8712Aは、DCパワーアナライザ、20 Wまたは80 Wバッテリー消費アナライザ ソース/メジャーユニット (SMU) モジュール、RFイベント検出器、および専用ソフトウェアを1つの統合ソリューションにまとめたIoTバッテリー寿命最適化ソリューションです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。