XA5クラス シグナルアナライザ、32 GHz、2 GHz 最大解析帯域幅、デュアルチャネル

キーサイトExpert XA5 SA6210Aは、高性能RF、高速掃引測定速度、デュアルチャネル・アーキテクチャにより、比類のない信号インサイトを提供します。これにより、より多くの測定を、より正確に、より短時間で完了できます。

製品画像
  • DANL @1 GHz

    -171 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    2 GHz

  • Maximum frequency

    32 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -132 dBc/Hz

  • Real Time Spectrum Analysis

    No

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

当社のExpert XA5 SA6210A信号アナライザを使用し、5G、WLAN、UWB、車載レーダー、汎用ワイヤレス・アプリケーション向けに、迅速かつ確実なRF信号解析を実行できます。XA5 SA6210Aは、デュアルチャネル解析、高速掃引測定、優れたEVM性能を組み合わせることで、テストワークフローの合理化、MIMOおよびccEVM解析の簡素化、信号の問題の早期特定、複雑なワイヤレス設計の確実な検証を支援します。

信号に関するより多くのインサイト

  • 2 GHzの解析帯域幅と80 MHzの分解能帯域幅を備えた1台の計測器で、より多くのコンフォーマンス・テストを実行
  • 高性能RF解析により、強力なキャリアの近くにある、またはノイズに埋もれている低レベルのスプリアス、高調波、または干渉波を検出
  • 大画面ディスプレイと最新のユーザーインタフェースにより、より多くのデータを一度に確認し、タスクを最適化

より多くのテストを、より迅速に

  • 革新的な広帯域プリセレクションフィルタアーキテクチャにより、高速掃引測定速度でより多くのスプリアスを捕捉。
  • 優れた測定確度とクラス最高のEVM性能により、より優れたテストマージンを実現。
  • シングルボックスMIMOおよびccEVM機能により、ワークフローを効率化。
  • レガシーXシリーズ シグナル・アナライザとSCPI互換。