Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
S8826A MANETチャネル・エミュレーション・ツールセットは、モバイル・アドホック・ネットワークの性能を、実際の電波伝搬条件下でラボで検証することができます。
Workflow stage
Development and interoperability
Technology
MANET / Mesh, D2D, C-V2X
Test types
MANET / mesh channel emulation testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
S8826A MANETチャネルエミュレーションツールセットは、実環境の無線伝搬条件下で、モバイルアドホックネットワーク (MANET) およびメッシュ無線システムのエンドツーエンド性能を評価することを可能にします。標準規格や波形に依存しないテストソリューションとして、すべての独自システムをサポートします。
MIMOやビームフォーミングなどの技術的進歩は、ワイヤレス軍事通信システムの複雑性の増大と相まって、動的に変化する無線チャネルおよび干渉条件を備えた大規模なメッシュネットワークトポロジをテストする必要性を加速させています。これが、キーサイトのS8826A MANETチャネルエミュレーションツールセットが以下をサポートする理由です:
S8826Aツールセットは、PROPSIM F64およびPROPSIM FS16チャネルエミュレーターをベースとしており、MANETテストに高度にスケーラブルで柔軟な基盤を提供します:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。