ハイライト

プロフェッショナルな屋内測定による無線ネットワークのネットワーク品質とエンドユーザー満足度を保証

エアインタフェースの無線診断情報とモバイルアプリケーションのサービス品質(QoS)、および体感品質(QoE)を測定するAndroidアプリケーション

  • Samsung Galaxy S23 5G、Samsung Z Flip4、Xiaomi 13、OnePlus 11、Sony Xperia 1 IVなど、最新の市販Androidベースのデバイスで動作
  • リアルタイム音声品質テスト、POLQAバージョン2/3
  • 特定デバイスに対するシステム、バンド、搬送波ロック、SC、チャネル、PCIロックのコマンドロック
  • Nemo Cloudと一緒にオプションの Nemo Handy Site Acceptance Editionを使用して、大規模サイト受け入れプロジェクトを実行
  • ETSIとITU-Tによって定義された既存のKPIに基づきネットワークのQoEを評価する単一のメトリックである、ネットワーク性能スコア(NPS)をサポート
  • お使いのドライブ・テスト・キャンペーン(オプション)のターン・バイ・ターン・インストラクションを提供するナビゲーションアプリケーション
  • ポータブルのバッテリー動作のPCTEL Gflex/HBflex/IBflex、およびR&S®TSMA6自律型モバイル・ネットワーク・スキャナ・デバイスを使用したスキャニングと屋内測定の組み合わせ

屋内測定に最適

  • マーカーと測地座標を含む屋内マップ
  • 屋内測位により、ウェイポイントを自動配置し、測定時間を大幅に短縮可能
  • オプションのNemo Instant Report機能により、測定セッションの完了後にその場でレポートを作成可能

広範囲のアプリケーションテスト

  • YouTube、Facebook、WhatsApp、Viber、BiP、LinkedIn、Dropbox、Instagramなどの実際のサービスがエンドユーザー視点でどのように機能するかを比較可能
  • 端末画面のタッチ操作を記録し、スクリプトの一部として実行可能なタッチコマンドのシーケンスを作成して、任意のアプリケーションをテスト
  • 自動テストスクリプトを使用し、限られたパラメータセットで任意のアプリケーションをテスト可能

最新無線技術への対応

  • 最新のQualcomm (X70)やSamsung Exynos、およびMediaTek M70/M80 (Nemo Diagnostic Module内蔵) チップセットベースのデバイスで5G NRに対応
  • VoLTEテストとキャリア・アグリゲーション・テストをサポート
  • VoWiFi、ViWiFi、ViLTEテストをサポート
  • 主要な携帯電話技術をサポート
  • Nemo Handy IoT editionを使用してIoTテストに対応

新しい市販スマートフォンで全機能測定可能

  • 外部Nemo診断モジュール(NDM)と一緒にNemo Handyを使用することで、既製の市販スマートフォンで全機能測定可能
  • 特別なファームウェアまたはルーティングは不要
  • 様々なSamsung、Qualcomm、MediaTekチップセットベースの電話モデルに対応
  • 最大2台のNemo Handy端末にNDMを同時に接続
  • 電話の機種変更時も追加費用なしで新しい電話モデルに再利用可能
  • POLQAを使用して音声品質テストするライセンスは、お使いのNDMに対応しているため、電話の機種変更時も同じライセンスを利用可能

Nemo Handy – 世界で最も広範に使用されているハンドヘルド・ドライブ・テストおよび屋内測定ツール

ハンドヘルド・ドライブ・テスト・ツールであるNemo Handyは、屋外や人通りの多い屋内の両方の測定に非常に適しており、同時に通常の携帯電話として使用することも可能です。 Nemo Handyは、ハンドヘルド市場で最高のリアルタイム測定のビジュアリゼーションを備えています。

豊富な種類のリアルタイム表示に加えて、すべてのRFおよび信号データは、携帯電話の内部ストレージに記録されます。 ログファイルは、Nemoファイルフォーマットで記録されるので、Nemo Analyzeまたはサードパーティー製ポストプロセッシングツールによって容易にポストプロセッシングが可能です。

汎用的ハンドヘルド測定ソリューション

Nemo Handyは、Samsung Galaxy S23 5Gなどの最新のAndroid端末でサポートされています。 Nemo Handyは、5G NR、5G NR NSA/SA、5Gキャリアアグリゲーション、LTE/LTE-A、2G~4Gの従来のテクノロジー、WiFi/WiFi6ワイヤレスネットワーク、およびモバイルアプリケーションQoS/QoEの測定とモニタリングに対応しています。 Nemo Handyを使用して、VoLTEやキャリアアグリゲーションのような最新のテクノロジーをテストすることができます。 Nemo Handyの機能には、POLQA音声品質テスト、PEVQ-Sビデオ品質テスト、屋内測定、印加機能、YouTubeビデオストリーミング、BTSアイコンによるライブ・マップ・サポートなどがあります。 Nemo Handyは、ハンドヘルド市場で最高のリアルタイム測定のビジュアリゼーションを備えています。 Nemo Handyにより、音声通話、音声品質、FTP/HTTPデータ転送、TWAMP、iPerf、HTMLブラウジング、Google Drive、YouTubeストリーミング、Facebookテスト、LinkedInテスト、Instagramテスト、Dropboxテスト、Viberテスト、WhatsAppテスト、Zaloテスト、Fast.comデータテスト、BiPテスト、mScoreテスト、Eメールテスト、SMS & MMSメッセージ、Pingに関するすべてのアプリケーションレベル指標が入手可能です。

Nemo RFネットワークソリューションの詳細については、キーサイト Nemo無線ネットワークソリューションをご覧ください。

Want help or have questions?