Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
4080シリーズ・パラメトリック・テスト・システムは、幅広い測定機能を提供する業界標準のフル・パラメトリック・テスト・システムです。
Maximum number of measurement pins
48
Minimum voltage measurement resolution
2 µV
Additional features
SPGU output
Minimum current measurement resolution
1 fA
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight 4080シリーズは、基本的なパラメトリックテストに必要な測定機能を幅広く提供します。 Vth、Ids、Idoff、CoxなどのDC測定やキャパシタンス測定を簡単に行うことができます。 4080シリーズは、DC測定用の3種類のSMU (Source Monitor Unit) に対応しています。 また、デジタル電圧計(DVM)、スペクトラム・アナライザ、 LCDメータなど、いくつかの測定器オプションにより、さらに強化した測定機能を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。