モデル:
N8925A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NS1-class Advanced ATE電源には、N5700シリーズ、N8700シリーズ、N8900シリーズが含まれます。
Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類もの電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。
Maximum current per output
340 A
Maximum power
10 kW
Maximum voltage per output
80 V
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
80 mV
Output response time
30 ms
Programming accuracy
80 mV
Command processing time
25 ms
Maximum current (nominal)
510 A
Maximum power (nominal)
10 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
Noise and ripple
320 mVpp
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 3,078,844
モデル:
N8925A
納期:
数量
オプション
1
オートレンジングシステムDC電源、80 V、340 A、10000 W、208 VAC | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight 返却修理保証 - 5年間
Keysight N8900シリーズは、ATEアプリケーション向けのオートレンジ機能を搭載した5 kW/10 kW/15 kW単出力プログラマブルDC電源で、必要な性能を手頃な価格で提供します。N8900シリーズの電源は、オートレンジ出力特性を備え、幅広い電圧/電流の組み合わせをフルパワーで供給できるので、非常に優れた柔軟性が得られます。従来の「長方形」の出力特性を備えた電源では、フルパワーが得られるのは、単一の電圧/電流の組み合わせだけです。N8900は、1台で複数の電源と同じ機能を果たします。1台に複数の電源が搭載されているようなものです。
N8900シリーズは、安定した出力パワーと電圧/電流測定機能を内蔵し、80 V~1500 Vおよび10 A~510 Aのオートレンジ出力電圧/電流を供給できます。これらの電源は、複数の標準I/Oインターフェースなどの多くのシステム対応機能があり、テスト・システムの開発を簡素化/加速できます。また、コンパクトな3Uデザインで、ラック・スペースを節約できます。さらに大きな出力パワーが必要な場合は、複数台のN8900を簡単に並列に接続して、全出力パワーが100 kWを超える「1台」の電源を構築することができます。また、マスタ/スレーブ制御機能を内蔵しているので、1台の大型電源であるかのようにプログラミングできます。電源ごとに個別にプログラムする必要はありません。
※ AC電源ケーブルはお客様ご自身でご用意をいただきます。 AC電源仕様をご参照のうえ、資格を持たれた技術者にご相談のうえ準備お願いいたします。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。