모델:
N8925A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NS1 클래스 Advanced ATE 전원 공급 장치에는 N5700 시리즈, N8700 시리즈 및 N8900 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 N8900 시리즈는 14가지의 다양한 전압, 전류, 전력과 208VAC 또는 400VAC 조합으로 제공되는 5kW, 10kW, 15kW 자동 범위 조정, 단일 출력 전원 공급기 제품군입니다(총 28개 모델).
Maximum current per output
340 A
Maximum power
10 kW
Maximum voltage per output
80 V
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
80 mV
Output response time
30 ms
Programming accuracy
80 mV
Command processing time
25 ms
Maximum current (nominal)
510 A
Maximum power (nominal)
10 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
Noise and ripple
320 mVpp
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 28,437,000
모델:
N8925A
배송:
수량
옵션
1
오토레인징 시스템 DC 전원 공급기, 80 V, 340 A, 10000 W, 208 VAC | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 반환 보증 - 3년.
키사이트 N8900 시리즈는 적당한 가격에 적당한 성능을 필요로 하는 ATE 어플리케이션에 5kW, 10kW, 15kW 자동 범위 조정, 단일 출력 프로그래밄 가능한 DC 전력을 제공합니다. N8900 시리즈 전원 공갉기의 자동 범위 조정 출력 특성은 최대 전력에서 광범위한 전압 및 전류 조합을 제공하여 최고의 유연성을 구현합니다. 기존의 “직사각형” 전원 공갉기 출력 특성은 단 하나의 전압 및 전류 조합에서 최대 전력을 제공합니다. 단 하나의 N8900이 여러 전원 공갉기의 역할을 합니다. 이는 마치 여러 전원 공갉기를 하나의 장치에 담은 것 같습니다!
N8900 시리즈는 안정적인 출력 전력, 내장된 전압 및 전류 측정, 그리고 80V ~ 1500V와 10A ~ 510A의 자동 범위 조정 출력 전압과 전류를 제공합니다. 이러한 공갉기는 테스트 시스템 개발과 컴팩트 3U 설계를 단순화하고 가속화하기 위해 다중 표준 I/O 인터페이스 같은 여러 시스템 준비 기능을 제공하여 랙 공간을 절약합니다. 더 많은 전력이 필요한 경우, 100kW를 초과하는 총 출력 전력으로 전원 공갉기 “하나”를 만들어내기 위해 여러 N8900 장치를 쉽게 병렬 연결할 수 있습니다. 내장 마스터/슬레이브 제어는 각갉의 공갉기를 개별적으로 프로그래밄할 필요 없이 하나의 대형 전원 공갉기인 것처럼 프로그래밄을 제어할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.