Modelo:
N8925A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação ATE avançadas da classe NS1 da Keysight incluem as séries N5700, N8700 e N8900.
Imagem indisponível
A série N8900 é uma família de fontes de alimentação com escala automática, saída única, de 5, 10 e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência, em 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).
Maximum current per output
340 A
Maximum power
10 kW
Maximum voltage per output
80 V
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
80 mV
Output response time
30 ms
Programming accuracy
80 mV
Command processing time
25 ms
Maximum current (nominal)
510 A
Maximum power (nominal)
10 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
Noise and ripple
320 mVpp
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 121.601
Modelo:
N8925A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Fonte de alimentação CC com sistema de seleção automática de faixa, 80 V, 340 A, 10.000 W, 208 VCA | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução da Keysight - 3 anos.
A série N8900 oferece fontes de alimentação CC programáveis de 5, 10 e 15 kW, com saída única e escala automática, para aplicações de ATE que exigem desempenho e preço adequados. A saída com seleção de escala automática da série N8900 oferece flexibilidade sem precedentes, pois disponibiliza uma ampla gama de combinações de tensão e corrente com potência total. Fontes de alimentação com saída “retangular”, ou tradicional, fornecem potência total apenas em uma combinação de tensão e corrente. Uma única N8900 faz o trabalho de várias fontes. É como ter diversas fontes de alimentação em uma!
A série N8900 oferece saída de potência estável, medições integradas de tensão e corrente, saída de tensão e corrente com escala automática de 80 V a 1500 V e de 10 A a 510 A, respectivamente. Essas fontes têm muitos recursos ideais para uso em sistema, como várias interfaces padrão de E/S, para simplificar e acelerar o desenvolvimento do sistema de teste, e tamanho compacto de 3U, para economizar espaço no rack. Se for necessária mais potência, configure as unidades em paralelo facilmente para criar “uma” fonte de alimentação com mais de 100 kW de potência total. O controle integrado mestre-escravo permite a programação como se fosse uma única fonte grande, sem a necessidade de programar cada fonte individualmente.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.