お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E5092A拡張可能マルチポート・テスト・セット
ターゲットに組み込まれたMictorコネクタによってターゲットとの信頼性の高い接続を実現します。
主な特長
- 50 MHz~20 GHzの周波数レンジ
- 最大10ポート・フル・クロスバー測定または最大22ポート測定機能
- 4ポートENA(E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)によるサポート
- ENAに最適化された超高速スイッチング速度
- 温度制御機能により、優れた測定の安定性を実現
- アクティブ・マルチポートDUT制御用の内蔵DC電源
- メジャメント・ウィザード・アシスタント(MWA)ソフトウェア
E5092A拡張可能マルチポート・テスト・セットは、4ポートENAネットワーク・アナライザ(E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)と組み合わせることにより、20 GHzまでの完全なマルチポート・ソリューションを、さまざまな研究開発/製造測定アプリケーションに使用できます。 この強力な組み合わせは、携帯電話ハンドセットのフロントエンドモジュール(FEM)や無線LANアプリケーションなどのマルチポートデバイスのテストに最適です。 テストセットは、柔軟に構成でき、個々のアプリケーションに合わせてスイッチマトリクスをカスタマイズすることができます。 E5092Aは、メジャメント・ウィザード・アシスタント(E5080A-790, E5071C-790, E5070B/71B-790)ソフトウェアと組み合わせることにより、複雑なシステムのセットアップを簡素化し、テストステーションの効率と測定の生産性を向上できます。
表示: Application Note - Comprehensive Multiport Solution for the ENA Network Analyzer
E5092Aに関心を持っていただけましたか。
E5092A 拡張可能マルチポート・テスト・セットの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。