검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 주파수 범위: 50 MHz ~ 20 GHz
- 최대 10포트 전체 크로스바 측정 또는 최대 22포트 측정 기능 제공
- 4포트 ENA 지원(E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)
- ENA를 위해 최적화된 아주 빠른 스위칭 속도
- 우수한 측정 안정성을 위한 온도 조절 기능
- 활성 멀티포트 DUT를 제어하기 위한 내부 DC 소스
- MWA(Measurement Wizard Assistant) 소프트웨어
구성 가능한 E5092A 멀티포트 테스트 세트를 4포트 ENA 네트워크 분석기(E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)와 함께 사용하면 광범위한 R&D 및 제조 측정 부문을 지원하는 최대 20 GHz의 완전한 멀티포트 솔루션을 활용할 수 있습니다. 이 강력한 조합은 셀룰러 핸드셋용 프런트 엔드 모듈(FEM), WLAN 어플리케이션 또는 그 외 범용 멀티포트 디바이스를 테스트하는 데 적합합니다. 이 테스트 세트는 유연한 구성 기능을 제공하므로 필요한 어플리케이션에 따라 스위치 매트릭스를 맞춤화할 수 있습니다. E5092A는 복잡한 멀티포트 테스트 설정을 간소화하고 테스트 스테이션의 효율성과 측정 생산성을 증가시키는 MWA(Measurement Wizard Assistant) 소프트웨어(E5080A-790, E5071C-790, E5070B/71B-790)와 함께 사용할 수 있습니다.
E5092A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: E5092A 구성 가능 멀티포트 테스트 세트
다른 도움이 필요하십니까?