ハイライト

  • USBトリガとデコードのオールインワンパッケージで、あらゆるスピードのUSBテストを高速に実現
  • 自動セットアップ機能により、30秒以内にUSB4、USB 3.x、USB 2.0、eUSB2を表示するようスコープをセットアップ。
  • USB4は、今後このパッケージに追加予定(アクティブなサポートサブスクリプションが必要です)
  • 豊富なプロトコルレベルのトリガとサーチ機能ー完全なリストについてはデータシートをご覧ください。
  • プロトコルレベルのパケットを表示して、人為的なミスを低減
  • 時間相関ビューを使用することにより、シリアルプロトコルの問題をタイミングやシグナルインテグリティーの根本原因まで遡って迅速にトラブルシュート

アプリケーションには、全てのUSB規格に特化したプロトコルレベルのサーチ機能やソフトウェアベースのトリガ機能が一式含まれています。 EXRシリーズ、MXRシリーズ、UXRシリーズ、Sシリーズ、Vシリーズ、ZシリーズのInfiniiumオシロスコープと互換性があります。 EXRシリーズ、MXRシリーズ、Sシリーズのオシロスコープでは、USB4およびUSB3.2トリガとデコードは使用できません。Sシリーズの オシロスコープでは、USB4およびUSB 3.2トリガとデコードは使用できません。 デコードおよびトリガ設定の詳細については、データシートをご参照ください。 アプリケーションの使用方法については、Infiniiumヘルプガイドを参照してください。

無料の試用版

D9010USBPの30日間の試用ライセンスを入手してください。

D9010USBP USB 3.xプロトコルデコード/トリガソフトウェアはキーサイトInfiniiumオシロスコープにプリインストールされているので、ダウンロード/インストールするファイルはありません。

D9010USBPにご関心がございますか。

ご要望、ご質問はございませんか。