AresONE Plus 1600GE、OSFP1600 IHS

AresONE Plus 1600GE 8ポート・ラックマウント・シャーシには、ネイティブのOSFP1600フロントパネルポート、IHS製光モジュール、およびL1~L3テストのサポートが搭載されています。また、1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのすべてのイーサネット速度に対応しています。

製品画像
  • Heat Sink

    IHS

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

  • Interface

    OSFP

  • Ports

    8

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 柔軟性の高いデュアルモードテストシステム。
  • 単一のテストシステムで、200GEから1.6TE PAM4までのレイヤー1からレイヤー3のIPテストを、212 Gb/sおよび電気レーンシグナリングで実現。
  • キーサイト AI Data Center Builder (KAI DCB) ソフトウェアによって可能になる大規模テストで、AIファブリックのベンチマークを実行します。
  • 高消費電力コヒーレント光トランシーバー向けに、ポートあたり最大40ワットをサポートします。
  • IEEE P802.3dj 200 Gb/s、400 Gb/s、800 Gb/s、および1.6 Tb/s仕様に対応。
  • IxNetworkプロトコルの完全なスイート、自動化機能、SONiCテストをサポート。