AresONE Plus 1600GE, OSFP1600 IHS

AresONE Plus 1600GE 8포트 랙마운트 섀시는 기본 탑재된 OSFP1600 전면 패널 포트, IHS 광모듈 및 L1-3 테스트 지원 기능을 갖추고 있습니다. 또한 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE 및 8x200GE 이더넷 속도를 모두 지원합니다.

제품 이미지
  • Heat Sink

    IHS

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

  • Interface

    OSFP

  • Ports

    8

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 유연한 듀얼 모드 테스트 시스템입니다.
  • 단일 테스트 시스템에서 212Gb/s 및 전기 레인 신호 처리를 통해 200GE에서 1.6TE PAM4까지의 Layer 1 ~ Layer 3 IP 테스트를 지원합니다.
  • 키사이트 AI Data Center Builder (KAI DCB) 소프트웨어로 가능한 고규모 테스트를 통해 AI 패브릭을 벤치마킹하십시오.
  • 고전력 소모 코히어런트 광 트랜시버를 위한 포트당 최대 40와트 지원.
  • IEEE P802.3dj 200Gb/s, 400Gb/s, 800Gb/s 및 1.6Tb/s 사양과 호환됩니다.
  • 완전한 IxNetwork 프로토콜 스위트, 자동화 기능, SONiC 테스트 지원.