AresONE Plus 1600GE, OSFP1600 IHS

Le châssis rackable AresONE Plus 1600GE à 8 ports intègre des ports OSFP1600 natifs en façade, des modules optiques IHS et la prise en charge des tests L1-3. Il prend également en charge toutes les vitesses Ethernet suivantes : 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE et 8x200GE.

image_produit
  • Heat Sink

    IHS

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

  • Interface

    OSFP

  • Ports

    8

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

  • Un système de test bimode flexible.
  • Tests IP de la couche 1 à la couche 3, de 200GE à 1,6TE PAM4, avec un débit de 212 Gb/s et une signalisation électrique par voie dans un seul système de test.
  • Évaluez votre infrastructure IA à l'aide de tests à grande échelle rendus possibles par le logiciel Keysight AI Data Center Builder (KAI DCB).
  • Prise en charge jusqu'à 40 watts par port pour les émetteurs-récepteurs optiques cohérents à forte consommation d'énergie.
  • Compatible avec les spécifications IEEE P802.3dj 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s et 1,6 Tb/s.
  • Suite complète de protocoles IxNetwork, fonctionnalités d'automatisation, prise en charge des tests SONiC.