PW1-class パルスジェネレータ、デュアルチャネル

新しい81134Aパルスパターンジェネレータは、複数の出力チャネルまたはマルチレベル信号伝送を必要とする高速アプリケーションの標準を設定します。

製品画像
  • Frequency range

    15 MHz to 3.35 GHz

  • Bandwidth

    3.35 GHz

  • Number of channels

    2

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

優れた立ち上がり時間性能 

新しいKeysight 81134Aは、複数の出力チャネルまたはマルチレベルのシグナリングを必要とする高速アプリケーションの標準となります。タイミングとパフォーマンスの要件が重要な場合、81134Aの高速立ち上がり時間と固有ジッタの低さにより、レシーバーやバックプレーンなどのデバイスの正確で詳細な特性評価が可能になります。

  • クロックとデータ信号の歪み
  • グラフィカル・ユーザー・インタフェースで関連するすべてのパラメータへの迅速なアクセスを提供
  • 高速な立ち上がり時間
  • ハードウェアベースのPRBSとメモリベースのパターン生成
キーサイト Warranty ロゴ