PW1 클래스 펄스 발생기, 듀얼 채널

새로운 81134A 펄스 패턴 생성기는 여러 출력 채널 또는 다중 레벨 신호 처리가 필요한 고속 애플리케이션 관련 표준을 확립합니다.

제품 이미지
  • Frequency range

    15 MHz to 3.35 GHz

  • Bandwidth

    3.35 GHz

  • Number of channels

    2

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

압도적인 전환 시간 성능 

새로운 키사이트 81134A는 여러 출렢 채널 또는 다중 레벨 시그널링을 필요로 하는 고속 어플리케이션 관련 표준을 확립합니다. 타이밍과 성능 관련 요구 사항이 중요할 때 81134A의 빠른 상승 시간과 낮은 고유 지터를 활용하면 수신기 또는 백플레인과 같은 디바이스를 정밀하고 심층적으로 특성화할 수 있습니다. 

  • 클럭 및 데이터 신호 왜곡
  • 그래픽 사용자 인터페이스로 모든 관련 매개변수 빠르게 확인 가능
  • 빠른 전환 시간
  • 하드웨어 기반 PRBS와 메모리 기반 패턴 생성