Generador de impulsos clase PW1, doble canal

El nuevo generador de patrones de impulsos 81134A establece el estándar para aplicaciones de alta velocidad que requieren múltiples canales de salida o señalización multinivel.

imagen_del_producto
  • Frequency range

    15 MHz to 3.35 GHz

  • Bandwidth

    3.35 GHz

  • Number of channels

    2

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Rendimiento sin igual en tiempos de transición 

El nuevo Keysight 81134A establece el estándar para aplicaciones de alta velocidad que requieren múltiples canales de salida o señalización multinivel. Cuando los requisitos de sincronización y rendimiento son críticos, los rápidos tiempos de subida y la baja fluctuación intrínseca del 81134A permiten la caracterización precisa y profunda de dispositivos como receptores o placas base. 

  • Distorsión de las señales de reloj y datos
  • Interfaz gráfica de usuario que proporciona un acceso rápido a todos los parámetros relevantes.
  • Tiempos de transición rápidos
  • PRBS basado en hardware y generación de patrones basada en memoria

Preguntas frecuentes