お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
55281A 角度測定キット
Angular optics add pitch and yaw measurement capability to the 5530 Laser Calibration System.
HIGHLIGHTS
YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。
Keysight 55281A角度測定キットを使用すれば、5529Aレーザー測定システムでピッチとヨーの角度測定が可能になります。高精度な校正アプリケーションでの使用に最適で、10770A角度干渉計と10771A角度反射鏡で構成されます。
高確度の角度干渉計と角度反射鏡により、工作機械や座標測定装置の移動する各軸に沿ってピッチとヨーの動きを測定できます。測定結果は、角度秒またはmm/mm (インチ/インチ) の単位で直接表示されます。
5529Aシステムの一部として、意図しない角度の動きを素早く突きとめ評価できます。
古い工作機械のリプレースやリビルドを決断する際に非常に位置決め誤差が重要になりますが、55281Aはこれらの要因を特定するための診断ツールとして使用できます。
また、計測ラボでは、5529Aシステムを使用して、回転デバイス、オートコリメータなど高精度な装置を校正できます。
- 追加的なリニア測定が不要
- アライメント・ターゲット (付属) によりセットアップが簡単
- 11 mmのビーム間隔
- 0.1角度秒の高分解能
- 最大+/-36000角度秒 (+/-10度) のレンジ
- Keysight 10786Aトランジット・ケース (Keysight 55280Aリニア測定キットに付属) に収納
Interested in a 55281A?
Extend the capabilities for your 角度測定キット
Featured Resources for 55281A Angular Optics Kit
Related Products
Want help or have questions?