お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10776A 真直度アクセサリ・キット
The Keysight 10776A straightness accessory kit consists of a large retroreflector and various mounting accessories. Primarily used in calibrator systems.
HIGHLIGHTS
YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。
10776Aは、10774Aショートレンジ/10775Aロングレンジ真直度光学部品の設置と調整を容易にするアクセサリ・キットです。本キットには大型の反射鏡(Keysight部品番号10776-67001)、取り付け用アクセサリが含まれています。また本キットは、5529Aキャリブレータ・システムでの垂直の真直度測定も容易になります。
Keysightは、干渉計を物理的なレイアウトや測定条件に合わせることができる、さまざまな測定用光学部品を提供しています。10776Aは、そのファミリのうちの1つです。対応するレーザー・ヘッドやシステム・エレクトロニクスとともに使用すると、正確な位置決めシステムや校正システムを構成できます。これらのシステムを使用すると、製品品質や歩留まりの向上、精密製品の製造が容易になります。
- 質量: 374g
- 材質:
- 筐体: アルミニウム
- ガラス: 光学級ガラス
- 光効率: 80%(ワーストケース)
- 設置と調整を迅速化
- 各種ポストや取り付け金具により柔軟な構成が可能
- 便利な真直度測定キットでも利用可能
Interested in a 10776A?
Extend the capabilities for your 真直度アクセサリ・キット
Featured Resources for 10776A Straightness Accessory Kit
Want help or have questions?