검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
키사이트 10776A 직진도 액세서리 키트를 사용하면 10774A 단거리 및 10775A 장거리 직진도 옵틱의 설치와 정렬이 간소화됩니다. 이 키트에는 대형 역반사체(키사이트 P/N 10776-67001)와 장착 액세서리가 포함되어 있습니다. 5530 레이저 교정 시스템에 이 키트를 활용하면 수직 직진도, 평행도 및 직각도를 쉽게 측정할 수 있습니다.
키사이트 10776A는 물리적 레이아웃과 각 분야의 측정 요구사항에 맞게 간섭계 시스템을 조정하는 측정 옵틱 제품군의 일부입니다. 적절한 레이저 헤드 및 시스템 전자장치를 사용해서 구성된 옵틱은 제품 품질을 개선하고, 수율을 높이고, 정밀 제품 제조를 용이하게 하는 정밀 포지셔닝 또는 교정 시스템의 일부입니다.
10776A에 관심이 있으신가요?
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?