Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
N9399F
DC電圧または電流コンポーネントを排除しつつ、AC駆動信号をデバイスに印加可能
Keysight N9399F DCブロックは、700 kHz~50 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。 広い周波数範囲、優れたリターン・ロス、少ない挿入損失、優れた温度特性が特長の高性能DCブロックです。
N9399C
DC電圧または電流コンポーネントを排除しつつ、AC駆動信号をデバイスに印加可能
Keysight N9399C DCブロックは、700 kHz~26.5 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。 広い周波数範囲、優れたリターン・ロス、少ない挿入損失、優れた温度特性が特長の高性能DCブロックです。
11742A
高価な測定機器を損傷させ測定確度に影響する低周波信号を抑制する
Keysight 11742Aブロッキングキャパシタは、45 MHz以下のdc信号をブロックし、26.5 GHzまでの信号を通過させます。 高周波数オシロスコープやバイアスのマイクロ波回路での使用に最適なKeysight 11742Aは、高価な測定装置を損傷したり、RFおよびマイクロ波測定の精度に影響を与える低周波信号を抑制します。
N9398G
DC電圧または電流コンポーネントを排除しつつ、AC駆動信号をデバイスに印加可能
Keysight N9398G DCブロックは、700 kHz~67 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。 広い周波数範囲、優れたリターン・ロス、少ない挿入損失、優れた温度特性が特長の高性能DCブロックです。
N2881A
このブロッキングキャパシタのペアで、入力信号の不要なDCコンポーネントを最大30Vまで遮断
N2881A DCブロッキング・コンデンサをN2880A InfiniiMaxインライン・アッテネータと直列に使用することにより、30 Vまでの入力信号の不要なDC成分を除去できます。
N9398F
DC電圧または電流コンポーネントを排除しつつ、AC駆動信号をデバイスに印加可能
Keysight N9398F DCブロックは、50 kHz~50 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。 広い周波数範囲、優れたリターン・ロス、少ない挿入損失、優れた温度特性が特長の高性能DCブロックです。
N9398C
DC電圧または電流コンポーネントを排除しつつ、AC駆動信号をデバイスに印加可能
Keysight N9398C DCブロックは、50 kHz~26.5 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。 広い周波数範囲、優れたリターン・ロス、少ない挿入損失、優れた温度特性が特長の高性能DCブロックです。