モデル:
U1701B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト ZA1-class ハンドヘルド容量計およびLCRメータにはU1700シリーズが含まれます。
キーサイトのU1701Bハンドヘルド・キャパシタンスメーターは、キャパシタンスメーターの世界に新たな利便性、性能、信頼性を実現します。
Maximum frequency
N/A
Target DUT
Capacitors
Capacitance range
1000 pF to 199.99 mF
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 59,665
モデル:
U1701B
納期:
数量
オプション
1
キャパシタンス・メータ、ハンドヘルド、11000カウント、デュアルディスプレイ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | 付属アクセサリの保証、3ヶ月 | キーサイト保証への返品 - 5年間
キャパシタンスメータは、必ずしもベンチで使用するものではありません。 また、予算を必ず圧迫するものでもありません。 キーサイトの新しいU1701Aキャパシタンスメータは持ち運びができ、製造現場のどこででもチェックができ、検査ステーションで性能をチェックすることができます。 U1701Aは、測定範囲が広く、分類作業を容易に行える機能を備え、キャパシタンスメータの新しい利便性の基準となります。
U1701B は、U1701Aの優れた性能と信頼性をそのままに、鮮やかなオレンジ色のケースを採用したハンドヘルド型キャパシタンスメータです。 目立つように、そしてハンドヘルド製品の安全性に対するキーサイトのコミットメントを表す色です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。