IEEE 1547.1-2020向けアンチアイランディング適合性テスト自動化ソフトウェア

SL1221Aは、IEEE 1547.1-2020およびUL1741SBに準拠したアンチアイランディング自動テストです。エネルギーイノベーター向けのアンチアイランディング適合性テスト自動化により、生産性と信頼性を向上させます。

製品画像
  • Type

    Compliance test automation

  • Applications

    Automate PHIL-based anti-islanding tests and reporting

  • Standards Testing

    IEEE 1547.1 Clause 5.10

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

PHILベースのアンチアイランディング自動テストソリューション

分散型エネルギーリソース(DER)が普及するにつれて、グリッドの安定性と安全性の確保はますます重要になっています。インバータのアンチアイランディング機能とアルゴリズムを検証することは、安全な運用とグリッドコードへの準拠を保証するために不可欠です。

単独運転検出試験は、従来、抵抗、インダクタ、コンデンサ(RLC)を含む負荷バンクの手動調整など、時間と設備を要するプロセスでした。キーサイト SL1221Aは、リアルタイムシミュレーションとパワーハードウェア統合を使用して、単独運転検出試験を自動化します。このアプローチにより、手作業が削減され、再現性が向上し、認証までの期間が短縮されます。

  • IEEE 1547.1-2020 / UL 1741 SB規格に準拠した自動アンチアイランディングテスト。
  • 特許出願中の共振RLCオートチューニングにより、手動チューニングが不要になり、テスト時間を短縮します。
  • PHILベースのリアルタイムシミュレーションにより、信頼性の高い高速テストが保証されます。
  • コンパクトで統合されたテストセットアップにより、ラボスペースとエネルギー消費を削減します。
  • KS8400B PathWave Test Automationとのシームレスなソフトウェア統合により、ワークフローとレポート作成を効率化します。