Keysight Pro XG7-class アナログ・シグナル・ジェネレータには、SG6311A、E8257D、および E8663D PSG シグナル・ジェネレータが含まれます。
SG6311A PSGは、計測グレードの純度、クリーンで校正済みの電源、および2つの独立したチャンネルを備え、コンパクトな2Uプラットフォームにおいて、確かな信頼性をもってテスト能力を拡張し、デバイスの真の性能を明らかにします。
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Maximum frequency
20 GHz
Output power @1 GHz
21 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz
Number of outputs
2
Frequency switching speed
7000 µs
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
SG6311A PSGは、計測グレードの信号純度、卓越した低ノイズ、および高精度で校正された出力電力を備え、被測定デバイス(DUT)の真の性能を引き出します。コンパクトな2チャネル設計と既存のテスト環境との互換性により、テスト容量の拡大、展開の迅速化、および先進的なテストセットアップの拡張を、より高い確実性と効率で実現します。その結果、初期評価から展開に至るまで、信頼性の高い測定、より鮮明なインサイト、そして迅速な進捗が可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。