ISACチャネルエミュレーションツールセット

開発サイクル全体を通じて、5G-Advancedおよび6Gの統合センシング・通信(ISAC)アルゴリズムおよびプロトタイプの包括的な実験室検証を行うためのソリューション。

製品画像
  • Technology

    5G NR, 6G

  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability, Deployment

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

S8808A ISACチャネルエミュレーションツールセットは、研究者、チップセットベンダー、ネットワーク機器メーカーが、統合センシングおよび通信(ISAC)アルゴリズムとプロトタイプを、フィールドに展開する前にラボ環境で開発および検証することを可能にします。S8808Aは、センシングターゲット、背景シーン、通信チャネルのソフトウェアモデリングから、PROPSIMプラットフォームでのハードウェアインザループリアルタイムエミュレーションまで、完全なISACテストワークフローをサポートし、中断のない24時間365日のテスト実行を可能にします。

S8808Aは、ISAC開発サイクルを加速し、展開リスクを低減し、広範な5G-Advancedおよび6Gユースケースにおいて堅牢なパフォーマンスを提供します。無線接続の未来を牽引する産業にとって、ラボベースのISAC検証は単なる利点ではなく、ミッションクリティカルです。

主な機能

  • 3GPP規格準拠 - TR 38.901 Release 19 V19.5.0に準拠した規格適合ISACモデリングや、TR 22.837 V19.4.0で定義されたセンシングKPIのエンドツーエンド検証が可能です。
  • 現実的なセンシング環境 - 数百の同時センシングターゲットをサポートし、高密度で動的なシナリオをリアルタイムでエミュレートします。
  • 高度なアンテナ構成 - 次世代の6G研究に向けた大規模アンテナ構成を含め、大規模MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)テストを実現します。
  • 柔軟なセンシング構成 - モノスタティック、バイスタティック、マルチスタティックのセットアップをサポートし、さまざまなセンシングアーキテクチャを評価できます。
  • カスタムターゲットモデリング - レーダー断面積(RCS)モデルとマイクロドップラーシグネチャを使用して、現実世界のさまざまなセンシングターゲットを表現します。

 

このデモ動画では、6G ISACがどのようにネットワークカバレッジを新たな収益機会へと変革できるかをご覧いただけます。また、S8808Aがデジタルツインとリアルタイムチャネルエミュレーションを使用して、センシング性能の現実的なラボ検証をどのように可能にするかについてもご確認いただけます。