Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight LA5-class PCIeプロトコルエクササイザにはP5573Aが含まれます
P5573A PCIe 6.0プロトコル・エクサイザは、柔軟に現実的なトラフィックを被試験デバイスに提供し、複雑なホストシステムとしてエミュレートすることもできます。
Protocols
NRZ, PAM4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
P5573Aの基盤は優れたシグナルインテグリティです。これは、強固で信頼性の高いテストプラットフォームを提供するエクサイザカードの統合型デザインを通して強化されています。 キーサイトのエンジニアは、このコンパクトなデザインによりP5573Aが高い汎用性を実現し、多くの異なるテスト環境に合わせて調整できる非常に柔軟な構成が可能になるシグナルインテグリティ特性を確保できるようにしました。また、より上位層のプロトコルデバッグに焦点を当てたテストケース向け機能を簡単に接続することができます。 P5573Aは、セットアップと接続を容易に行い、PCIeリンクを実現して基本的なLTSSMとプロトコルの機能性を確認するための構成を短時間でできるように設計されています。 これをサポートするために、P5573Aは基本的なPCIe機能を簡単に検証できる多くの機能を搭載しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。