Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
隔離型チャンバー ワイヤレスOTAテストは、キーサイト(旧Spirent)Octobox製品ファミリーを特長としています。
Stack-Maxは、トライバンドスループット、OFDMA、MU-MIMO OTA、および最大28のリアルSTAをサポートする、Wi-Fiおよび5Gテスト用の最大容量Octoboxテストベッドです。
Wireless standard
802.11b/g/a/n/ac/ax/be
周波数
2.4 GHz|5 GHz|6 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Stack-Maxは、最大容量のOctobox自動テストベッドです。これは、エミュレータ、アンテナ、プログラマブル高周波(RF)アッテネータを内蔵したスタック可能な電波暗箱であり、あらゆるWi-Fiおよび5Gデバイスのテストに対応します。
ソフトウェアパッケージ(別売):
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。