キーサイト XP4-class 波長可変レーザー光源にはN7770シリーズが含まれます。
キーサイトの新型超高出力可変波長レーザー「N7774C」は、同シリーズの中で最高の出力を実現しています。この製品は、複数のデバイス間で信号出力を分割する必要があるテスト構成や、大きな損失許容範囲に対応しなければならない複雑なテストセットアップに特に適しています。
Maximum power
24 dBm
Signal to SSE ratio
50 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
新しいキーサイトN7774C超高出力波長可変レーザーは、N777-Cファミリーの波長可変レーザー光源の中で最高の出力パワーを提供します。これは、複数の被試験デバイス (DUT) につながる光路間で信号パワーを分割する必要があるテスト構成や、大きな損失バジェットに対応する必要がある複雑なテストセットアップに特に適しています。偏波保持ファイバーを装備しており、N7774Cはシリコンフォトニクス/集積フォトニクス技術を用いたコンポーネントのテストおよび開発に最適です。
サブピコメートル繰り返し精度で最大200 nm/sの速度での双方向掃引は、指定されたダイナミック確度に影響を与えることなく、波長依存のアライメントプロセスと波長選択デバイスの自動校正を加速します。テスト時間の短縮と高速な掃引波長テストは、デバイスあたりのテストコストを削減し、テストマージンを改善し、所有コストを低減するのに役立ちます。
N7774Cは、最高レベルの波長確度を誇ります。これは、リアルタイムトラッキングと制御を提供し、優れた長期安定性と自己調整機能を備えたガスセルを含む高分解能波長リファレンスユニットによって実現されています。
N7776CおよびN7778Cと同様に、新しい超高出力可変レーザーは、挿入損失、偏波依存損失、および分散のスペクトル測定用のフォトニック・アプリケーション・スイート・ソフトウェアによってサポートされています。N774xCマルチポートパワーメータおよびN7786C偏波シンセサイザと組み合わせることで、これらのレーザーは、フィルタの阻止帯域と通過帯域の両方を測定するための最適な掃引波長確度と優れたダイナミックレンジを提供します。
可変レーザーファミリーの波長チューニング性能は、オーバーシュートなしのデフォルトの微調整を提供するために強化されました。モーターとピエゾアクチュエータの自動連携により、0.1 pm分解能でのスムーズなチューニングに個別の微調整制御は不要です。これにより、波長最適化手順が簡素化されます。
機器のリモートユーザーインターフェースは、LANまたはUSB接続を介して、Webブラウザだけでアクセスできます。オプションのタッチスクリーンディスプレイは、ローカルオペレータアクセスを提供し、現在の動作パラメータを表示します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。