画像がありません

画像はありません

DC~110 GHz、256 GSa/s

N4391C光変調アナライザは、UXRリアルタイムオシロスコープと校正済みコヒーレント光レシーバーで構成されています。全帯域幅アップグレード機能により、DCI (データセンターインターコネクト) で使用される800 Gb/s、1.2 Tb/sから1.6 Tb/sのトランシーバー向けシンボルレートクラスの進化ロードマップに対応できます。新しいOバンドソリューションは、データセンター内インターコネクト用途向けに、新興の1.3 µm波長帯でのコヒーレント信号およびデバイステストを可能にします。

製品画像
  • Frequency range

    DC to 110 GHz

  • Maximum detectable symbol rate

    220 Gbaud

  • Maximum record length

    2 GSa

  • Maximum sample rate

    256 GSa/s

  • Wavelength range options

    1527.6 nm to 1620 nm, 1270 nm to 1340 nm

  • ADC resolution

    10 bits

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイト N4391C光変調アナライザ(OMA)は、データセンター内およびデータセンターを接続するような最新の通信システムにおいて性能を向上させるために必要なコヒーレント技術の開発を可能にします。これは、キーサイト UXRリアルタイムオシロスコープと校正済みコヒーレント光レシーバーで構成されています。N4391Cは、UXRシリーズ オシロスコープの業界をリードするノイズおよび帯域幅性能と、キーサイトの信頼性と柔軟性に優れたベクトル信号解析(VSA)ソフトウェアを基盤としています。

同クラスで最もコンパクトなOMAソリューションであるN4391Cは、コヒーレント測定の問題を解決し、テスト機器の選択を簡素化し、お客様の投資を保護します。独自のコヒーレントレシーバを使用した光測定と、オシロスコープのポートで直接行う電気測定に対して、独立した帯域幅の選択肢を提供します。

複雑な変調信号は、高密度波長分割多重リンクを介した長距離伝送で一般的です。しかし、データセンター内相互接続向けに新たに提案された技術は、Oバンドでコヒーレント方式を使用し、消費電力を削減しながらより高いデータスループットに対応しています。キーサイトは現在、CバンドおよびLバンドで動作するコヒーレントレシーバーに加えて、Oバンド向けのOMAコヒーレントレシーバーを提供しています。

アプリケーション

より高い伝送能力への要求により、システムは64 Gbaudから提案されている124 Gbaud、さらには200 Gbaudへと進化しています。キーサイト N4391Cは、初期の先進研究から開発段階に至るまで、800 Gb/s、1.2 Tb/s、1.6 Tb/sのトランシーバのシンボルレートクラスに対応できるテスト機器の需要に追随するのに役立ちます。

シンボルレートが課題となるだけでなく、高次直交振幅変調により変調フォーマットの要求も高まっており、ノイズ性能の向上が求められています。UXRオシロスコープの業界をリードする5.4の有効ビット数(ENOB)性能により、N4391Cはこの課題に対応できます。

キーサイト N4391Cは、最大110 GHzの動作帯域幅と、変調フォーマットを選択するための多数のオプションを提供します。オプションには、ユーザー定義の変調フォーマットのサポートが含まれ、これらはすべて、最高の帯域幅で高いENOBを実現します。

2つの周波数帯から選択

N4391Cは、UXRオシロスコープのコネクタタイプに基づいて、1.85 mmと1.0 mmの2つの構成で提供されます。いずれの場合も、光コヒーレントレシーバーはオシロスコープと同じコネクタタイプを備えています。帯域に適した内部ハードウェアと、全帯域の校正を備えています。1.85 mm構成のCバンドおよびOバンドバリアント向けに70 GHzまで、1.0 mm構成では110 GHzまでの工場校正を提供します。OMAは最大周波数までフィールドアップグレード可能です。

N4391C OMAの新しい機能は、オシロスコープとOMA自体に対する独立したアップグレード可能な光および電気帯域幅ライセンスです。このスキームは、オシロスコープが2つの使用モードで動作することを認識しています。1つは光帯域幅が必要なOMAシステムの一部として、もう1つは電気帯域幅が重要となるスタンドアロンオシロスコープ操作(光コヒーレントレシーバが切断されている状態)としてです。これらのモードは独立しているため、チームが必要なときに必要な機能を有効にできます。

N4391Cの各構成は、電気および光の両方のユースケースモデルに対応し、より高い帯域幅にアップグレード可能です。1.85 mmコネクタに基づく構成は、40 GHz、50 GHz、59 GHz、または70 GHzであり、これらのステップで最大70 GHzまでアップグレード可能です。1.0 mmコネクタに基づく構成は、40 GHz、59 GHz、70 GHz、80 GHz、100 GHz、または110 GHzであり、これらのステップで最大110 GHzまでアップグレード可能です。

キーサイト Warranty ロゴ