Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
広帯域32GSa/s光データインターフェース(ODI)モジュラー・ストリーマブルデジタイザ
Form factor
AXIe
Connector type
SMA, MPO Style ODI
Maximum vertical resolution
10 bits
Module type
Digitizer
Platform
AXIe
Maximum sample rate
32 GSa/s
Number of channels
4
Connector size
3.5 mm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M8131Aは、最大12.5 GHzの帯域幅、優れた信号忠実度、無制限のギャップレスキャプチャというユニークな組み合わせを提供しています。 M8131Aは、デジタイズされた生のサンプルまたはデジタルダウンコンバートされたI/Qサンプルを、光データインターフェースを介して最大160 Gb/sのレートでストリーミングすることができます。 M8131AのFPGA内では、周波数応答と位相応答がリアルタイムにイコライズされます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。