Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ワイヤレス・デジタルツインおよびAI RAN向けに、サイト固有のRFレイトレーシングを実装するソフトウェア。
Frequency range
3 MHz - 53 GHz
Technology
LTE, 5G, 5G Adv, 6G, WLAN
Use cases
RF Digital Twin (DT)
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
F9860500A Channel Studio RaySimツール(RaySim)は、5G Advancedおよび6Gにおける複雑な新しいワイヤレス技術向けに、迅速かつ正確なサイト固有のRF伝搬シナリオ作成を目的とした最先端のRFレイトレーシングソリューションです。このソリューションは、キーサイトまたはお客様のデジタルツイン向けに、リンクレベル、システムレベル、ネットワークレベルのRFシナリオシミュレーションをサポートします。これにより、キーサイトのエンドツーエンドエミュレーションポートフォリオを使用して、RFチャネルエミュレーションによるデバイスおよび無線アクセスネットワークテスト向けのハードウェア・イン・ザ・ループテスト用のリアルタイムエミュレーションをシームレスに作成できます。
RaySimは、高RF忠実度でドライブテストルートのシームレスな仮想化を可能にし、新しいソフトウェアリリースまたはネットワーク構成の現実的で効果的な24時間365日の継続的統合テストを促進します。このソリューションは、MIMOおよびMassive MIMO無線、複数のUE、およびアンテナビームパターン埋め込みをサポートします。無線システムパラメータは、ラボでさまざまなシナリオを迅速に評価するために簡単に調整できます。RaySimは、AI / MLモデルトレーニング用のサイト固有のデータセットを生成し、AI-RANおよびAI-Deviceユースケースのオンターゲットベンチマークを行うための理想的なソリューションです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。