モデル:
EDU36311A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのNB1-class EssentialベンチトップDC電源には、EDU36311Aが含まれます。
大型ディスプレイを備えたトリプル出力電源ですべてのチャネルを同時に表示できます。 また、コンパクトなデザインのベンチサプライです。
Maximum current per output
5 A
Maximum power
90 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
3
Up / down programming settling time
80 ms
Adjustable slew rate
Data logger
No
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 202,272
モデル:
EDU36311A
納期:
数量
オプション
1
DC電源、トリプル出力、6V、5Aおよび2 x 30V、1A、90W:LAN、USB | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
AC 100V 単相3線式。100 VAC +/- 10V 動作、50/60 Hz
キーサイトEDU36311Aのトリプル出力電源は、強力なグラフィカルインターフェースたったひとつの接続、制御、測定データのキャプチャが可能な4つの独特な機器を備えるキーサイト・スマートベンチシリーズのひとつです。 ベンチ電源のコンパクトなデザインはお使いのどのベンチにもフィットし、 大きめの7インチカラーディスプレイであらゆる角度からすべての出力を同時にモニターできます。 各出力が独立しているため、高電圧用に直列接続、あるいは並列接続して電流を増加、またはスタックして0〜±30Vの電圧供給が可能です。 シーケンス設定機能で、設定パターンで出力を有効/無効に変換可能で、 例えば、他のデバイスに電源投入する前に制御ロジックをパワーアップする場合に有効です。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。