スマートカード・パワー・トレーサー

DS1220A スマートカード・パワー・トレーサーは、単純電力解析(SPA)および差分電力解析(DPA)のための消費電力を高精度に測定します。

製品画像
  • Bandwidth

    1.5 GHz

  • Additional features

    Electrical isolation from digital control circuit

  • Technology

    Device security

  • Product type

    Smartcard power tracer

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

DS1220A スマートカード・パワー・トレーサーは、単純電力解析(SPA)や差分電力解析(DPA)をはじめとする電力ベースの攻撃の特定を支援します。スマートカードのデジタル回路から電気的に絶縁された、低ノイズかつ高帯域幅のアナログコンポーネントを使用することにより、スマートカード・パワー・トレーサーは優れた信号対雑音比を持つ出力を提供し、消費電力の高精度な測定を実現します。DS1220A内のコンデンサは、各測定時にスマートカードに電力を供給するために事前に充電され、回路内の外部ノイズを防ぎ、安定したスマートカード電圧を維持します。

  • ゲインとオフセットを設定可能な高品質パワー信号
  • 設定可能なカード電圧
  • トリガパルス前の設定可能な遅延
  • 内蔵および外部クロック
  • スマートカード用バッファ付きソフトクロック信号
  • 高精度電磁プローブおよびパターンベース・トリガ・ジェネレータとの互換性
  • 外部から利用可能なシリアルインターフェース(スマートカードのI/Oモニタリングや組み込みデバイスの制御など)