Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
DS1201Aパッシブ電流プローブは、サイドチャネル解析時に、システム・オン・チップ・デバイスやFPGAなどの組み込みデバイスの消費電流を測定します。
Bandwidth
1 MHz - 1 GHz
Maximum rms Current
90 mA AC
Technology
Device security
Connector type
SMA
Product type
Passive current probe
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
組み込みテクノロジーの消費電力測定を行ってサイドチャネル解析を実行するには、測定セットアップにおいて特有の課題が生じます。組み込みデバイスの電源ラインは一般的にノイズが多く、信号の伝送速度が速く、例えばスマートカードなどと比較してフォームファクタが大きく変動します。DS1201Aパッシブ電流プローブを使用して、システム・オン・チップ(SoC)デバイスやフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)などの組み込みデバイスに対するサイドチャネル解析の実行という課題に取り組んでください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。